Heavy Gußpolyamidrad

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPA-080-40-45-K20
GPA-100-40-45-K25
GPA-100-55-60-K20
GPA-125-55-60-K25
GPA-150-55-60-K30
GPA-150-65-65-K25
GPA-150-80-90-K35
GPA-200-55-55-K25
GPA-200-55-60-K35
GPA-200-55-60-K40
GPA-200-80-90-K45
GPA-250-65-75-K45
GPA-250-80-90-K50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

27.89 €

1 5 giorni 80401000noneWhitecylindrical0.372

38.21 €

1 4 giorni 100401250noneNatural colorcrowned0.68

86.36 €

1 20 giorni 100551300noneWhitecylindrical0.696

58.34 €

1 4 giorni 125552000noneNatural colorcrowned1.07

73.75 €

1 4 giorni 150552500noneNatural colorcrowned1.63

150.43 €

1 5 giorni 150651500---1.8

114.88 €

1 4 giorni 150803000none--1.95

165.84 €

1 5 giorni 200552200---2.4

109.12 €

1 4 giorni 200553000none--2.65

313.13 €

1 20 giorni 200553000---2.8

164.52 €

1 4 giorni 200804500---4.01

273.00 €

1 20 giorni 250655000noneWhitecylindrical4.96

348.26 €

1 20 giorni 250806000---5.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material PA 6-G Tread material PA 6-G
Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico