Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAFO-070-25-14-K20 |
PAM-080-35-40-K12-EC |
PAM-100-35-40-K12-EC |
PAM-125-40-50-K15-EC |
PAM-150-45-60-K20-EC |
PAM-200-50-60-K20-EC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 € | 1 | 5 giorni | 70 | 25 | 200 | none | White | cylindrical | 80 | 0.162 | ||
16.53 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 200 | electrically conductive | Anthracite | - | 90 | 0.186 | ||
20.73 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 300 | electrically conductive | - | - | 90 | 0.252 | ||
37.77 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 400 | electrically conductive | Grey | crowned | 90 | 0.47 | ||
56.13 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 700 | electrically conductive | - | - | 90 | 0.85 | ||
75.90 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 1000 | electrically conductive | - | - | 90 | 1.37 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Tread material | Polyamide | Min. temperature resistance(° C) | -25 |
---|
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Max. temperature resistance(° C)
Attributi opzionali