Polyamide wheel, stainless steel ball bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAH-250-50-60-K25-VA
PAM-080-35-40-K12-VA
PAM-100-35-40-K12-VA
PAM-125-40-50-K15-VA
PAM-150-45-60-K20-VA
PAM-160-45-60-K20-VA
PAM-200-50-60-K20-VA
PAM-200-50-60-K25-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Weight
(kg)

43.38 €

1 5 giorni 250501500none2.18

8.16 €

1 5 giorni 8035200none0.176

13.54 €

1 5 giorni 10035300none0.24

14.81 €

1 5 giorni 12540400none0.442

27.16 €

1 5 giorni 15045700none0.814

22.64 €

1 5 giorni 16045700-0.92

30.81 €

1 5 giorni 200501000none1.24

30.30 €

1 5 giorni 200501000none1.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Polyamide Tread material Polyamide
Tread color White Tread type cylindrical Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 90

Supporto tecnico