Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Electrically conductive | Tread color | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 500 | none | White | crowned | 0.318 | ||
8.75 € | 1 | 5 giorni | 100 | 50 | 600 | none | White | crowned | 0.477 | ||
11.76 € | 1 | 5 giorni | 125 | 38 | 700 | none | White | crowned | 0.56 | ||
11.93 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 600 | none | White | crowned | 0.55 | ||
12.19 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 800 | none | White | crowned | 0.716 | ||
16.94 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 900 | none | White | crowned | 0.944 | ||
22.43 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 1300 | none | White | crowned | 1.47 | ||
28.94 € | 1 | 5 giorni | 250 | 50 | 1500 | none | White | crowned | 1.85 | ||
5.04 € | 1 | 5 giorni | 80 | 35 | 200 | none | White | crowned | 0.186 | ||
6.38 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35 | 300 | none | White | crowned | 0.252 | ||
9.15 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 400 | none | White | crowned | 0.47 | ||
15.13 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 700 | none | White | crowned | 0.85 | ||
14.31 € | 1 | 5 giorni | 160 | 45 | 700 | none | White | crowned | 0.92 | ||
18.78 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 1000 | none | White | crowned | 1.27 | ||
17.34 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 1000 | - | - | - | 1.27 | ||
39.47 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 1300 | none | White | crowned | 2.18 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Polyamide | Tread material | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -25 | Max. temperature resistance(° C) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Electrically conductive
Tread color
Tread type
Attributi opzionali