Air wheel with plastic rim

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LRK1-310-50-56-G20

Codice componente
LRK1-310-50-56-G20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.29 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel diameter(Ø) 310 Wheel width(mm) 50 Load capacity dynamic(kg) 75
Wheel bearing Bearing Rim material Plastic Tread color Black
Weight(kg) 0.822

Si trova sulla pagina di Air wheel with plastic rim, il codice articolo è il seguente: LRK1-310-50-56-G20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRK1-310-50-56-G20.

Supporto tecnico