Tread made of elastic polyurethane, approx. 78 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPUG-125-40-50-K20
EPUG-125-50-60-K20
EPUG-150-50-60-K20
EPUG-250-50-60-K25
EPUG-250-80-80-K30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

33.10 €

1 20 giorni 12540310Molding---1.65

39.17 €

1 20 giorni 12550400Moldingnone-cylindrical2.03

67.02 €

1 20 giorni 15050450----2.74

149.11 €

1 20 giorni 25050800Molding---6.9

256.42 €

1 5 giorni 25080950MoldingnoneRed-9.78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Tread material Elastic polyurethane

Supporto tecnico