Heat-resistant wheel, KU rim

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGK-080-30-39-G12-ROT
HGK-080-35-37-K08-ROT
HGK-100-26-42-K22-ROT
HGK-100-30-38-G12-ROT
HGK-125-30-38-G12-ROT
HGK-150-40-58-K20-ROT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Wheel bearing Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

29.29 €

1 5 giorni 803040BearingnoneRedcylindrical0.166

44.28 €

1 20 giorni 803540Ball-bearing----

45.90 €

1 20 giorni 1002660Ball-bearing-Red--

33.60 €

1 4 giorni 1003060Bearing--cylindrical0.502

48.40 €

1 4 giorni 1253080Bearing--crowned0.412

97.25 €

1 20 giorni 15040100Ball-bearingnoneRedcylindrical0.912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rim material Plastic Tread material Solid rubber heat resistant Min. temperature resistance(° C) -50
Max. temperature resistance(° C) 260

Supporto tecnico