Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EGS-160-50-60-K20 |
EGS-200-50-60-K20 |
EGS-200-80-90-K20 |
EGS-250-60-75-K20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.50 € | 1 | 4 giorni | 160 | 50 | 350 | crowned | 1.81 | ||
74.14 € | 1 | 20 giorni | 200 | 50 | 450 | cylindrical | 2.44 | ||
89.56 € | 1 | 4 giorni | 200 | 80 | 600 | cylindrical | 3.35 | ||
126.88 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 600 | cylindrical | 3.85 |
Loading...
Wheel bearing | Ball-bearing | Rim material | Sheet steel, painted | Tread material | Elastic rubber |
---|---|---|---|---|---|
Electrically conductive | none | Tread color | Black |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Tread type
Attributi opzionali