Elastic solid rubber wheel, tread approx. 65 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGK-080-35-40-R12
EGK-100-36-40-R12
EGK-125-38-50-R15
EGK-160-48-60-R20
EGK-200-48-60-R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread type Weight
(kg)

4.96 €

1 4 giorni 8035100crowned0.172

6.19 €

1 4 giorni 10036125cylindrical0.26

7.59 €

1 4 giorni 12538200crowned0.416

14.81 €

1 4 giorni 16048300cylindrical0.882

21.99 €

1 4 giorni 20046350cylindrical1.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Roller bearing Rim material Plastic Tread material Elastic rubber
Electrically conductive none Tread color Blue Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico