Elastikrad

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGA-100-40-40-K12-GRAU
EGA-160-50-60-K20-GRAU
EGA-200-50-60-K20-GRAU
EGA-200-50-60-K25-GRAU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Tread type Weight
(kg)

18.24 €

1 4 giorni 10040180cylindrical0.402

30.75 €

1 4 giorni 16050300cylindrical1.19

31.61 €

1 4 giorni 20050400cylindrical1.7

35.36 €

1 5 giorni 20050400-1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Aluminum Tread material Elastic rubber
Electrically conductive none Tread color Grey Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico