Elastik polyurethane wheel, approx. 78 ° Shore A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPUA-100-30-40-K12
EPUA-125-40-40-K15
EPUA-150-40-50-K20
EPUA-160-50-60-K20
EPUA-160-50-60-K25
EPUA-180-50-60-K20
EPUA-180-50-60-K25
EPUA-200-50-60-K20
EPUA-200-50-60-K25
EPUA-250-50-60-K20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

19.10 €

1 4 giorni 10030200noneBluecylindrical0.34

29.61 €

1 4 giorni 12540300noneBluecylindrical0.564

37.01 €

1 20 giorni 15040350noneBluecylindrical1.05

47.16 €

1 4 giorni 16050500noneBluecylindrical1.15

52.19 €

1 5 giorni 16050500noneBluecylindrical1.15

51.75 €

1 4 giorni 18050500noneBluecylindrical1.418

56.13 €

1 20 giorni 18050500noneBluecylindrical1.38

58.02 €

1 4 giorni 20050700noneBluecylindrical1.64

62.05 €

1 5 giorni 20050700---1.64

69.43 €

1 4 giorni 25050900noneBlue-Purplecylindrical2.19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Aluminum Tread material Elastic polyurethane

Supporto tecnico