Valvola di economia della valvola di potenza serie VEX5

Valvola di economia della valvola di potenza serie VEX5
[Caratteristiche]
· Funzioni di 3 funzioni (riduttore di pressione, valvola di commutazione, valvola di Valvola (regolazione) velocità)
· Condensazione di un circuito combinato di valvole convenzionale in un’unica valvola
· Sistema economico ad alta capacità ed economico

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VEX5500-10-B
VEX5510-04-B
VEX5510-06-B
VEX5900-20-G
VEX5910-14
VEX5910-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Opzione Specifiche valvola Misura corpo Diametro raccordo di collegamento tubazione

605.89 €

1 26 giorni 1125–30010StaffaTipo base51 porta 3 (R)

670.11 €

1 26 giorni 1/2250 o inf.7.2StaffaSeleziona il tipo51/2 porta 3 (R)

670.11 €

1 26 giorni 3/4125–3008.9StaffaSeleziona il tipo53/4 porta 3 (R)

1,014.27 €

1 26 giorni 2125–30037ManometroTipo base92 porta 3 (R)

1,113.31 €

1 26 giorni 1 1/2125–30033AssenteSeleziona il tipo92 porta 3 (R)

1,113.31 €

1 26 giorni 2125–30037AssenteSeleziona il tipo92 porta 3 (R)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola principale Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione A commutazione 2 posizioni normalmente aperto
Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tipo di attacco tubo Rc Tubazioni Collegamento diretto
Tipo di azionamento Fungo pilota Con tenuta Standard Pressione nominale(MPa) 0–1.0
Mandata aria pilota Esterno Metodo di manipolazione Funzionamento ad aria

Supporto tecnico