Elettrovalvola a 2 vie pilotata da 5,0 MPa serie VCH40

Elettrovalvola a 2 vie pilotata da 5,0 MPa serie VCH40
[Caratteristiche]
· Durata della vita 10 milioni di volte
· Variazione del tempo di risposta ±2 ms
· Per la valvola viene utilizzato un otturatore in elastomero di poliuretano
· Maggiore durata in ambienti ad alta pressione

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VCH41-1D-06G-Q
VCH41-4D-06G-Q
VCH41-4DL-06G-Q
VCH41-5D-06G-Q
VCH41-5D-10G-Q
VCH41-5DL-06G-Q
VCH41-5DL-10G-Q
VCH41-6D-06G-Q
VCH41-6DL-06G-Q
VCH42-4D-06G-Q
VCH42-5D-06G-Q
VCH42-5D-10G-Q
VCH42-5DL-06G-Q
VCH42-5DL-10G-Q
VCH42-6DL-06G-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Conformità CE

612.27 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)100 V ACG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

612.27 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

624.95 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

612.27 €

1 4 giorni ------2 posizioni normalmente chiuso-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------connettore DIN

612.27 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

624.95 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

646.31 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

611.92 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)12 V DCG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

624.95 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)12 V DCG3/4Collegamento direttoFungo pilota4.5Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

663.94 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/4Collegamento direttoFungo pilota5.8Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

663.94 €

1 4 giorni ------2 posizioni normalmente aperto-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------connettore DIN

663.94 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1Collegamento direttoFungo pilota5.8Standard0.5–5.0CircuitoConnettore terminale DINProdotto con conformità CE

677.11 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/4Collegamento direttoFungo pilota5.8Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

677.11 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG1Collegamento direttoFungo pilota5.8Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

677.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 2 porteDirettoAntigocciolamento[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoAutoreset (ritorno molla)12 V DCG3/4Collegamento direttoFungo pilota5.8Standard0.5–5.0CircuitoCon connettore a terminale DIN, spia luminosaProdotto con conformità CE

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico