Valvola pneumatica a 5 vie serie SYA3000/5000/7000

Valvola pneumatica a 5 vie serie SYA3000/5000/7000
Si tratta dello stesso manifold tipo non a innesto della serie SY.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5YA3-20-02
SS5YA3-20-03
SS5YA3-20-04
SS5YA3-41-06-M5
SS5YA3-41-08-M5
SS5YA3-41-10-M5
SS5YA3-41-10-M5F
SS5YA5-20-02-00F
SS5YA5-20-03-00F
SS5YA5-20-04-00F
SS5YA5-20-06-00F
SS5YA5-41-03-01
SS5YA5-42-02-02F
SS5YA5-42-03-02
SS5YA5-42-07-C8
SS5YA5-42-10-02
SS5YA7-20-02
SS5YA7-20-02-00F
SS5YA7-20-03-00F
SS5YA7-42-05-02F
SS5YA7-42-07-C10F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

37.40 €

1 98 giorni Tipo 202-RcSYA3000

44.27 €

1 98 giorni Tipo 203-RcSYA3000

51.13 €

1 98 giorni Tipo 204-RcSYA3000

80.65 €

1 98 giorni Tipo 41 tipo compatto6M5 × 0.8RcSYA3000

98.39 €

1 98 giorni Tipo 41 tipo compatto8M5 × 0.8RcSYA3000

116.06 €

1 98 giorni Tipo 41 tipo compatto10M5 × 0.8RcSYA3000

116.06 €

1 26 giorni Tipo 41 tipo compatto10M5 × 0.8GSYA3000

42.27 €

1 98 giorni Tipo 202-GSYA5000

51.13 €

1 26 giorni Tipo 203-GSYA5000

60.00 €

1 26 giorni Tipo 204-GSYA5000

77.77 €

1 98 giorni Tipo 206-GSYA5000

65.94 €

1 98 giorni Tipo 41 tipo compatto31/8RcSYA5000

61.71 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato21/4GSYA5000

75.77 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato31/4RcSYA5000

136.71 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato7Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcSYA5000

158.39 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato101/4RcSYA5000

43.29 €

1 26 giorni Tipo 202-RcSYA7000

43.29 €

1 26 giorni Tipo 202-GSYA7000

52.02 €

1 26 giorni Tipo 203-GSYA7000

108.23 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato51/4GSYA7000

149.52 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato7Raccordo per tubi ad azione singola ø10GSYA7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore CE compliant Senza supporto

Supporto tecnico