Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, tipo manifold, pilotaggio esterno / montaggio con silenziatore

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, tipo manifold, pilotaggio esterno / montaggio con silenziatore
Un manifold con specifica del pilota esterno che può essere utilizzato per basse quote e vuoto è stato aggiunto al manifold con guida DIN di tipo diviso.
Inoltre, l’aspetto è stato reso più pulito incorporando un silenziatore.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-45-02BR-C6-Q
SS5Y3-45-02DR-C6-Q
SS5Y3-45-03BR-C6-Q
SS5Y3-45-03DS-C4-Q
SS5Y3-45-03UR-C4-Q
SS5Y3-45-05DR-C6-Q
SS5Y3-45-06BR-C6-Q
SS5Y3-45-16BR-C4
SS5Y5-45-02DR-C6-Q
SS5Y5-45-02UR-C6-Q
SS5Y5-45-03UR-C8-Q
SS5Y5-45-04BR-C6-Q
SS5Y5-45-04DS-C6-Q
SS5Y5-45-05DR-C6-Q
SS5Y5-45-06BR-C6-Q
SS5Y5-45-06DR-C6-Q
SS5Y5-45-07BR-C6-Q
SS5Y5-45-12BR-C6-Q
SS5Y5-45-16BR-C8-Q
SS5Y5-45-17BR-C8-Q
SS5Y5-45-18BR-C8-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Number of Valves Air supply / exhaust block mounting position CE compliant

86.74 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30002BilateraleProdotto conforme alle norme CE

69.85 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30002Lato DProdotto conforme alle norme CE

101.08 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30003BilateraleProdotto conforme alle norme CE

85.31 €

1 98 giorni Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (modulo A/B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoSY30003Lato DProdotto conforme alle norme CE

83.60 €

1 98 giorni Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30003Lato UProdotto conforme alle norme CE

111.23 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30005Lato DProdotto conforme alle norme CE

143.94 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY30006BilateraleProdotto conforme alle norme CE

277.21 €

1 98 giorni Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY300016BilateraleSenza supporto

83.60 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50002Lato DProdotto conforme alle norme CE

83.60 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50002Lato UProdotto conforme alle norme CE

96.77 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø8 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50003Lato UProdotto conforme alle norme CE

127.15 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50004BilateraleProdotto conforme alle norme CE

111.79 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoSY50004Lato DProdotto conforme alle norme CE

123.26 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50005Lato DProdotto conforme alle norme CE

154.60 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50006BilateraleProdotto conforme alle norme CE

136.48 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50006Lato DProdotto conforme alle norme CE

168.35 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY50007BilateraleProdotto conforme alle norme CE

229.03 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø6 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY500012BilateraleProdotto conforme alle norme CE

281.97 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø8 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY500016BilateraleProdotto conforme alle norme CE

295.21 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø8 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY500017BilateraleProdotto conforme alle norme CE

308.44 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø8 (modulo A/B)Specifiche pilotaggio esternoSY500018BilateraleProdotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)

Supporto tecnico