Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, compatibili EX121, montaggio su base, montaggio su guida DIN

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, compatibili EX121, montaggio su base, montaggio su guida DIN
Compatibile con sistema di trasmissione seriale tipo separato EX121, manifold tipo tubazione base 45S1□.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-45S1QD-16B-C4-Q
SS5Y3-45S10D-08U-C6
SS5Y5-45S1QD-10D-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-12B-C6-Q
SS5Y5-45S1QD-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1QU-16B-C6-Q
SS5Y5-45S1VU-16B-C8-Q
SS5Y5-45S10D-16B-C6
SS5Y5-45S10D-16B-C8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di comunicazione Port pipe connection port diameter Applicable valve Number of Valves Air supply / exhaust block mounting position CE compliant Unit mounting position

876.39 €

1 98 giorni Compatibile con DeviceNetRaccordo per tubi ad azione singola ø4SY300016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato D

245.06 €

1 98 giorni Nessuna unità SIRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY30008Lato U (2-10 stazioni)Senza supportoLato D

740.94 €

1 98 giorni Compatibile con DeviceNetRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY500010Lato D (2-10 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato D

793.31 €

1 98 giorni Compatibile con DeviceNetRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY500012Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato D

876.31 €

1 98 giorni Compatibile con DeviceNetRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY500016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato D

876.31 €

1 98 giorni Compatibile con DeviceNetRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY500016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato U

654.18 €

1 98 giorni Compatibile con CC-LinkRaccordo per tubi ad azione singola ø8SY500016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Prodotto conforme alle norme CELato U

432.03 €

1 98 giorni Nessuna unità SIRaccordo per tubi ad azione singola ø6SY500016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Senza supportoLato D

432.03 €

1 98 giorni Nessuna unità SIRaccordo per tubi ad azione singola ø8SY500016Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)Senza supportoLato D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)

Supporto tecnico