Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS5Y3-45S6AND-04D-C6-08-Q |
SS5Y3-45S6AND-07D-M-09-Q |
SS5Y3-45S6AND-08D-M-10-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Number of Valves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171.03 € | 1 | 98 giorni | Con montaggio su guida DIN (con guida DIN per 8 stazioni) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | 4 | ||
319.60 € | 1 | 98 giorni | Con montaggio su guida DIN (con guida DIN per 9 stazioni) | Miscelazione | 7 | ||
344.29 € | 1 | 98 giorni | Con montaggio su guida DIN (con guida DIN per 10 stazioni) | Miscelazione | 8 |
Loading...
Tipo | Base collettore | Formato uscita | Uscita PNP (–COM.) | Specifications | Specifiche pilotaggio interno |
---|---|---|---|---|---|
Applicable valve | SY3000 | Air supply / exhaust block mounting position | Lato D (2-10 stazioni) | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Unit mounting position | Lato D |
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Number of Valves
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali