Elettrovalvole a 5 vie / SY9000, montaggio su zoccolo, zoccolo diviso, tipo con cavo a nastro (Codici componente)

Elettrovalvole a 5 vie / SY9000, montaggio su zoccolo, zoccolo diviso, tipo con cavo a nastro
Elettrovalvola a 5 vie serie SY9000 manifold tipo tubazione base 43P.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y9-43P-04D-C12-Q
SS5Y9-43P-06BR-C10-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Number of Valves

172.35 €

1 98 giorni Raccordo per tubi ad azione singola ø12Specifiche pilotaggio interno/standardLato D (4-10 stazioni)4

270.50 €

1 98 giorni Raccordo per tubi ad azione singola ø10Specifiche pilotaggio esternoEntrambi i lati (da 4 a 12 stazioni)6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Direct mounting Thread standard Rc
Applicable valve SY9000 CE compliant Prodotto conforme alle norme CE

Supporto tecnico