Elettrovalvola a 5 vie serie SY9000 manifold tipo tubazione diretta, per base divisa e tipo cablaggio individuale

Elettrovalvola a 5 vie serie SY9000 manifold tipo tubazione diretta, per base divisa e tipo cablaggio individuale
Elettrovalvola a 5 vie serie SY9000 manifold tipo tubazione diretta 23.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y9-23-02
SS5Y9-23-02-00F-D-Q
SS5Y9-23-03-00F-Q
SS5Y9-23-03-Q
SS5Y9-23-04
SS5Y9-23-04-00F-D-Q
SS5Y9-23-04-D-Q
SS5Y9-23-05-00F-DO-Q
SS5Y9-23-05-Q
SS5Y9-23-06
SS5Y9-23-06-Q
SS5Y9-23-07-Q
SS5Y9-23-08
SS5Y9-23-08-D-Q
SS5Y9-23-08-Q
SS5Y9-23-09-00F-D-Q
SS5Y9-23-09-00F-Q
SS5Y9-23-09-Q
SS5Y9-23-10-00F
SS5Y9-23-10-00F-Q
SS5Y9-23-10-Q
SS5Y9-23-11-00F-Q
SS5Y9-23-11-Q
SS5Y9-23-12-00F-DO-Q
SS5Y9-23-12-00F-Q
SS5Y9-23-14-00F-Q
SS5Y9-23-15-00F-Q
SS5Y9-23-16-00F-Q
SS5Y9-23-17-00F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Mounting Method Number of Stations Thread standard Applicable valve Number of Valves CE compliant

94.95 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90002Senza supporto

119.69 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (con guida DIN)-GSY90002Prodotto conforme alle norme CE

113.00 €

1 4 giorni --montaggio diretto3G--CE

113.00 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90003Prodotto conforme alle norme CE

130.98 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90004Senza supporto

155.74 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (con guida DIN)-GSY90004Prodotto conforme alle norme CE

155.74 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (con guida DIN)-RcSY90004Prodotto conforme alle norme CE

168.11 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-GSY90005Prodotto conforme alle norme CE

149.03 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90005Prodotto conforme alle norme CE

167.15 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90006Senza supporto

167.15 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90006Prodotto conforme alle norme CE

185.13 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90007Prodotto conforme alle norme CE

203.18 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90008Senza supporto

227.94 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (con guida DIN)-RcSY90008Prodotto conforme alle norme CE

203.18 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90008Prodotto conforme alle norme CE

245.92 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (con guida DIN)-GSY90009Prodotto conforme alle norme CE

221.18 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY90009Prodotto conforme alle norme CE

221.18 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY90009Prodotto conforme alle norme CE

239.23 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900010Senza supporto

239.23 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900010Prodotto conforme alle norme CE

239.23 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY900010Prodotto conforme alle norme CE

257.27 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900011Prodotto conforme alle norme CE

257.26 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-RcSY900011Prodotto conforme alle norme CE

294.34 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoMontaggio su guida DIN (senza guida DIN)-GSY900012Prodotto conforme alle norme CE

275.27 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900012Prodotto conforme alle norme CE

311.35 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900014Prodotto conforme alle norme CE

329.40 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900015Prodotto conforme alle norme CE

347.47 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900016Prodotto conforme alle norme CE

365.45 €

1 98 giorni Base collettoreTipo 23/pilota esterno comune tipo combinatoDirect mounting-GSY900017Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico