Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Protective structure | Number of Valves | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | Number of cores of lead wire | Number of Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.52 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordi ad attacco rapido ⌀12 (porte A, B) (SY7000)/raccordi ad attacco rapido ⌀12 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 3 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
222.69 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø10 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 5 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
294.68 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porta A, B) (SY7000)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio esterno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 6 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
274.85 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø10 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 7 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
327.03 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordi ad attacco rapido ⌀12 (porte A, B) (SY7000)/raccordi ad attacco rapido ⌀8 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 9 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
353.10 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø10 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 10 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
405.27 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø10 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP40 | 12 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
191.23 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordi ad attacco rapido ⌀12 (porte A, B) (SY7000)/raccordi ad attacco rapido ⌀12 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Specifiche IP67 | 3 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | - | 25 | ||
552.32 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Supporto cavo conduttore | - | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porta A, B) (SY7000)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 16 | 3 | - | - | 34 | - | ||
584.48 € | 1 | 98 giorni | N/A | PNP | Sistema distribuito gateway tipo a trasmissione seriale 2 compatibile con EX500 (128 punti) | 32 (uscita) | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porta A, B) (SY7000)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 11 | - | Negative common | - | - | - | ||
667.34 € | 1 | 98 giorni | EtherCAT | NPN | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 32 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø8 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 2 | - | Positive common | - | - | - | ||
852.40 € | 1 | 98 giorni | EtherCAT | NPN | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 32 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø10 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 7 | - | Positive common | - | - | - | ||
704.85 € | 1 | 98 giorni | EtherNet/IP (TM) | PNP | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 32 (uscita) | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porta A, B) (SY7000)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 11 | - | Negative common | - | - | - | ||
307.65 € | 1 | 98 giorni | N/A | - | Morsettiera compatibile | - | - | DIN rail mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porta A, B) (SY7000)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (porte A e B) (SY5000) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | Con raccordi DIN in metallo (Senza guida DIN) | - | 5 | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Base collettore | Option | Nessuna targhetta | Piping model | Side ported |
---|---|---|---|---|---|
Type of Fitting / Single-action pipe fitting | Misura millimetrica/dritto | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
P- and E-port entry position
Specified DIN rail length
Protective structure
Number of Valves
Lead wire length(m)
Common specifications
Connector output direction
Number of cores of lead wire
Number of Pins
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali