Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, piastra di montaggio miscelatore innestabile

Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, piastra di montaggio miscelatore innestabile
È un manifold che permette il montaggio di SY3000 su un manifold dimensione SY5000.

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y5-M10F1-04B-C6
SS5Y5-M10F1-05B-C86
SS5Y5-M10F1-06B-C6
SS5Y5-M10F1-06B-C86
SS5Y5-M10F1-06BS-C86
SS5Y5-M10F1-07B-C86
SS5Y5-M10F1-08BS-C86
SS5Y5-M10F1-10B-C86
SS5Y5-M10F1-10BR-C64D0
SS5Y5-M10F1-12B-C64
SS5Y5-M10F1-12B-C86
SS5Y5-M10F2-07U-C86
SS5Y5-M10L13-16BS-C6
SS5Y5-M10S0-14B-C6D0
SS5Y5-M10S6F52-06B-C86
SS5Y5-M10S6F52-08B-C86
SS5Y5-M10S6F53-11B-C86
SS5Y5-M10SFAN-09B-C
SS5Y5-M10SFAN-09B-C86
SS5Y5-M10SFBN-08B-C86
SS5Y5-M10SNBN-16B-C86
SS5Y5-M10STA-06B-C86
SS5Y5-M11F1-04BS-C6
SS5Y5-M11F1-08US-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C6
SS5Y5-M11F1-12B-C86
SS5Y5-M11FW1-12B-C6
SS5Y5-M11P2-10D-C86
SS5Y5-M11S0-05B-C6
SS5Y5-M11S0-10BS-C6
SS5Y5-M11S0-15B-C6
SS5Y5-M11SEBN-04B-C6
SS5Y5-M11SEBN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08B-C6
SS5Y5-M11SFAN-08BS-C6
SS5Y5-M11SFAN-12B-C6
SS5Y5-M11SFAN-16B-C6
SS5Y5-M11SNAN-16B-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protocollo di comunicazione Formato uscita Type Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Protective structure Number of Input/Output Units Number of Valves Lead wire length
(m)
Common specifications Connector output direction Piping model Number of cores of lead wire Number of Pins End Plate specifications

169.44 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-4--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

190.84 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-5--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

212.31 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-6--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

212.02 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-6--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

229.60 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-6--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

247.00 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-7--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

270.26 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-8--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

298.02 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-10--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

349.73 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)Raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀4 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio esternoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-10--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

340.40 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀4 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-12--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

340.89 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-12--Connettore rivolto verso l’altoSide ported-25-

231.37 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoLato U (2-10 stazioni)Specifiche IP40-7--Porzioni laterali del connettoreSide ported-25-

460.10 €

1 98 giorni N/A-Supporto cavo conduttore--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--163--Side ported34--

428.61 €

1 98 giorni N/A-Trasmissione tipo seriale--Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)Raccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--14---Side ported---

1,157.94 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX600--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-26-Negative common-Side ported--Connettore alimentazione da 7/8”

1,163.90 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX600--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-28-Negative common-Side ported--Connettore alimentazione da 7/8”

1,281.24 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX600--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)-311-Negative common-Side ported--Connettore alimentazione da 7/8”

696.73 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mounting-Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--9-Negative common-Side ported---

641.53 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--9-Negative common-Side ported---

591.85 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26016 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--8-Negative common-Side ported---

771.89 €

1 98 giorni PROFIBUS DPPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26016 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--16-Negative common-Side ported---

559.18 €

1 98 giorni AS-InterfacePNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX2508 (ingresso/uscita)-Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--6-Negative common-Side ported---

193.89 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-4--Connettore rivolto verso l’altoTipo di tubazione inferiore-25-

274.84 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoLato U (2-10 stazioni)Specifiche IP40-8--Connettore rivolto verso l’altoTipo di tubazione inferiore-25-

360.44 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-12--Connettore rivolto verso l’altoTipo di tubazione inferiore-25-

360.44 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP40-12--Connettore rivolto verso l’altoTipo di tubazione inferiore-25-

369.65 €

1 98 giorni N/A-Connettore D-Sub--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)Specifiche IP67-12--Connettore rivolto verso l’altoTipo di tubazione inferiore-25-

359.65 €

1 98 giorni N/A-Cavo a nastro--Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoLato D (2-10 stazioni)--10--Porzioni laterali del connettoreTipo di tubazione inferiore-20-

242.40 €

1 98 giorni N/A-Trasmissione tipo seriale--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--5---Tipo di tubazione inferiore---

308.95 €

1 98 giorni N/A-Trasmissione tipo seriale--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--10---Tipo di tubazione inferiore---

411.97 €

1 98 giorni N/A-Trasmissione tipo seriale--Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--15---Tipo di tubazione inferiore---

475.47 €

1 98 giorni EtherNet/IP (TM)PNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26016 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--4-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

561.10 €

1 98 giorni EtherNet/IP (TM)PNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26016 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--8-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

640.23 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--8-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

645.11 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--8-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

724.92 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--12-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

810.52 €

1 98 giorni PROFINETPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--16-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

688.61 €

1 98 giorni PROFIBUS DPPNPTipo trasmissione seriale compatibile con EX26032 (uscita)M12Direct mountingRaccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B)Specifiche pilotaggio internoEntrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)--16-Negative common-Tipo di tubazione inferiore---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Applicable valve SY5000 Type of Fitting / Single-action pipe fitting Misura millimetrica/dritto
Specifiche ambientali/applicative Standard

Supporto tecnico