Elettrovalvole a 5 vie / compatibile con l'alloggiamento della morsettiera, SY3000/5000/7000, blocco valvole

Elettrovalvole a 5 vie / compatibile con l'alloggiamento della morsettiera, SY3000/5000/7000, blocco valvole
Base di collegamento connettore ad innesto per manifold per elettrovalvola a 5 vie cavo conduttore scatola morsettiera compatibile serie SY3000/5000/7000.

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 238 tubazione orizzontale tipo 10, tubazione posteriore tipo 11
P. 244 tubazione superiore tipo 12

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-10T-02B-C6
SS5Y3-10T-03B-C6
SS5Y3-10T-08BS-C6
SS5Y3-10T-08U-C4D0
SS5Y3-10T-09B-C6
SS5Y3-10T-16B-C4D0
SS5Y3-12T-03D
SS5Y3-12T-04B
SS5Y3-12T-04D
SS5Y3-12T-05B
SS5Y3-12T-05D
SS5Y5-10T-03B-C8
SS5Y5-10T-03DS-C8
SS5Y5-10T-03U-C6
SS5Y5-10T-04B-C8
SS5Y5-10T-05DS-C8
SS5Y5-10T-06B-C8
SS5Y5-10T-08B-C8
SS5Y5-10T-09B-C8
SS5Y5-12T-04B
SS5Y5-12T-04U
SS5Y5-12T-05D
SS5Y5-12T-06D
SS5Y5-12T-06U
SS5Y5-12T-07U
SS5Y7-10T-09B-C10
SS5Y7-12T-04B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Specified DIN rail length Option Number of Valves Piping model

180.90 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta2Side ported

198.32 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta3Side ported

289.40 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta8Side ported

308.06 €

1 98 giorni DIN rail mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY3000Lato U (2-10 stazioni)Con raccordi DIN in metallo (Senza guida DIN)Nessuna targhetta8Side ported

302.79 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta9Side ported

450.74 €

1 98 giorni DIN rail mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)Con raccordi DIN in metallo (Senza guida DIN)Nessuna targhetta16Side ported

196.95 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY3000Lato D (2-10 stazioni)--3Tipo con uscita superiore

214.35 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)--4Tipo con uscita superiore

211.02 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY3000Lato D (2-10 stazioni)--4Tipo con uscita superiore

228.44 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY3000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)--5Tipo con uscita superiore

225.08 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY3000Lato D (2-10 stazioni)--5Tipo con uscita superiore

226.40 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta3Side ported

225.08 €

1 9 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoSY5000Lato D (2-10 stazioni)-Nessuna targhetta3Side ported

223.06 €

1 9 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato U (2-10 stazioni)-Nessuna targhetta3Side ported

247.82 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta4Side ported

267.92 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integratoSY5000Lato D (2-10 stazioni)-Nessuna targhetta5Side ported

290.66 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta6Side ported

333.48 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta8Side ported

354.90 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta9Side ported

238.44 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)--4Tipo con uscita superiore

235.10 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato U (2-10 stazioni)--4Tipo con uscita superiore

253.16 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato D (2-10 stazioni)--5Tipo con uscita superiore

271.23 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato D (2-10 stazioni)--6Tipo con uscita superiore

271.23 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato U (2-10 stazioni)--6Tipo con uscita superiore

289.31 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)Specifiche pilotaggio internoSY5000Lato U (2-10 stazioni)--7Tipo con uscita superiore

412.52 €

1 7 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido dritto ⌀10 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀12 (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)-Nessuna targhetta9Side ported

278.71 €

1 26 giorni Direct mountingRaccordo ad attacco rapido ⌀12” (porte P, E)Specifiche pilotaggio internoSY7000Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni)--4Tipo con uscita superiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Specifiche ambientali/applicative Standard

Supporto tecnico