Elettrovalvole a 5 vie / alloggiamento morsettiera a molla, blocco valvole SY3000/5000/7000

Elettrovalvole a 5 vie / alloggiamento morsettiera a molla, blocco valvole SY3000/5000/7000
Base di collegamento connettore ad innesto per manifold per elettrovalvola a 5 vie cavo conduttore scatola morsettiera compatibile (tipo a molla) serie SY3000/5000/7000.

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 237-1 tubazione orizzontale tipo 10, tubazione posteriore tipo 11
P. 237-6 tubazione superiore tipo 12

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-12TC-04B
SS5Y5-12TC-04B
SS5Y5-12TC-07U
SS5Y5-12TC-08B
SS5Y5-12TC-16B
SS5Y7-12TC-06B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Port pipe connection port diameter Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves

231.06 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE)SY3000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)4

255.15 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)SY5000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)4

306.02 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)SY5000Lato U (2-10 stazioni)7

327.42 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)SY5000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)8

471.98 €

1 98 giorni Raccordo ad azione singola ø10 (porte X, PE)SY5000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)16

340.98 €

1 98 giorni Raccordo ad attacco rapido ⌀12” (porte P, E)SY7000Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni)6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Direct mounting Specifications Specifiche pilotaggio interno
Piping model Tipo con uscita superiore

Supporto tecnico