Elettrovalvole a 5 vie / base metallica, EX510, SY3000/5000/7000, blocco valvole

Elettrovalvole a 5 vie / base metallica, EX510, SY3000/5000/7000, blocco valvole
Base metallica ad innesto per manifold per elettrovalvola a 5 vie serie EX510 compatibile serie SY3000/5000/7000.

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 196 tubazione orizzontale tipo 10, tubazione posteriore tipo 51
P. 206 tubazione superiore tipo 52

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-50S5-04U-C4
SS5Y3-50S5-05D-C4D0
SS5Y3-50S5-06B-C6F
SS5Y3-50S5-06D-01
SS5Y3-50S5-08B-C4
SS5Y3-50S5-08B-C4D
SS5Y3-50S5-08D-01F
SS5Y3-50S5-08D-C4D0
SS5Y3-50S5N-06B-M5
SS5Y3-50S5N-08B-KC6F
SS5Y3-51S5-06D-C6
SS5Y3-51S5-08D-01F
SS5Y3-51S5-08D-C6
SS5Y3-51S5-08D-C6F
SS5Y3-51S5N-04D-KC6
SS5Y3-51S5N-08D-01F
SS5Y3-51S5N-08D-C6
SS5Y3-51S5N-08D-C6F
SS5Y3-51S5N-08D-KC6
SS5Y3-51S5N-08D-KC6F
SS5Y3-51S5N-08D-M5
SS5Y3-52S5-04B
SS5Y3-52S5-05B
SS5Y5-50S5-05B-01F
SS5Y5-50S5-08B-01F
SS5Y5-50S5N-06D-KC6F
SS5Y5-50S5N-08D-C8
SS5Y5-51S5-02D-C8
SS5Y5-51S5-08D-C8
SS5Y5-51S5N-07D-KC8F
SS5Y5-52S5-05D
SS5Y5-52S5-08B
SS5Y5-52S5-08U
SS5Y7-50S5-05B-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve P- and E-port entry position Number of Valves Common specifications Piping model

155.34 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000Lato U4Positive commonSide ported

183.44 €

1 98 giorni Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side5Positive commonSide ported

166.74 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)GSY3000Bilaterale6Positive commonSide ported

163.40 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side6Positive commonSide ported

182.84 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000Bilaterale8Positive commonSide ported

211.16 €

1 98 giorni Montaggio su guida DIN (con guida DIN)Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000Bilaterale8Positive commonSide ported

176.79 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Positive commonSide ported

207.53 €

1 98 giorni Montaggio su guida DIN (senza guida DIN)Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side8Positive commonSide ported

158.73 €

1 98 giorni Direct mountingM5 x tubazioni filettate da 0,8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)RcSY3000Bilaterale6Negative commonSide ported

224.34 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)GSY3000Bilaterale8Negative commonSide ported

178.81 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side6Positive commonTipo di tubazione inferiore

184.16 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Positive commonTipo di tubazione inferiore

194.87 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side8Positive commonTipo di tubazione inferiore

194.87 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Positive commonTipo di tubazione inferiore

185.52 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side4Negative commonTipo di tubazione inferiore

184.16 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

194.87 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

194.87 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

236.42 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

236.40 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E)GSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

184.16 €

1 98 giorni Direct mountingM5 x tubazioni filettate da 0,8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E)RcSY3000D side8Negative commonTipo di tubazione inferiore

141.32 €

1 98 giorni Direct mounting-RcSY3000Bilaterale4Positive commonTipo con uscita superiore

146.65 €

1 98 giorni Direct mounting-RcSY3000Bilaterale5Positive commonTipo con uscita superiore

162.74 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/4 (porte P, E)GSY5000Bilaterale5Positive commonSide ported

186.84 €

1 98 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/4 (porte P, E)GSY5000Bilaterale8Positive commonSide ported

215.65 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubazione filettata da 1/4 (porte P, E)GSY5000D side6Negative commonSide ported

202.23 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀8 (porte A, B)/tubo filettato da 1/4 (porte P, E)RcSY5000D side8Negative commonSide ported

157.35 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀8 (porte A, B)/tubo filettato da 1/4 (porte P, E)RcSY5000D side2Positive commonTipo di tubazione inferiore

213.63 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀8 (porte A, B)/tubo filettato da 1/4 (porte P, E)RcSY5000D side8Positive commonTipo di tubazione inferiore

241.08 €

1 98 giorni Direct mountingRaccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀8 (porte A, B)/tubo filettato da 1/4 (porte P, E)GSY5000D side7Negative commonTipo di tubazione inferiore

162.03 €

1 98 giorni Direct mounting-RcSY5000D side5Positive commonTipo con uscita superiore

177.47 €

1 98 giorni Direct mounting-RcSY5000Bilaterale8Positive commonTipo con uscita superiore

182.15 €

1 98 giorni Direct mounting-RcSY5000Lato U8Positive commonTipo con uscita superiore

170.74 €

1 26 giorni Direct mountingTubazioni filettate da 1/4 (porta A, B)/tubazioni filettate da 3/8 (porte P, E)RcSY7000Bilaterale5Positive commonSide ported

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Specifications Internal pilot Manifold wiring specifications All double wiring
Specifiche ambientali/applicative Standard

Supporto tecnico