Valvola pneumatica a 3 vie manifold serie SYJA500/700

Valvola pneumatica a 3 vie manifold serie SYJA500/700
Manifold per valvola pneumatica a 3 vie serie SYJA500/700

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 1182 SS3YJ5
P. 1200 SS3YJ7

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS3YJA5-41-08-C4F
SS3YJA7-41-04-01F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Applicable valve

139.35 €

1 26 giorni 8Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)SYJA500

53.68 €

1 98 giorni 41/8 (Porta A)SYJA700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Manifold tipo con pilota interno - tipo 21 Thread standard G
CE compliant Senza supporto

Supporto tecnico