Manifold/parti opzionali per elettrovalvola a 3 vie serie SYJ300/500/700

Manifold/parti opzionali per elettrovalvola a 3 vie serie SYJ300/500/700
Manifold e parti opzionali per elettrovalvola a 3 vie serie SYJ300/SYJ500/SYJ700

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 1.168 Serie SYJ300
P. 1.182 Serie SYJ500
P. 1.200 Serie SYJ700

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS3YJ3-20-02
SS3YJ3-20-02-F-Q
SS3YJ3-20-02-Q
SS3YJ3-20-03-F-Q
SS3YJ3-20-03-Q
SS3YJ3-20-04
SS3YJ3-20-04-F-Q
SS3YJ3-20-04-Q
SS3YJ3-20-05
SS3YJ3-20-05-Q
SS3YJ3-20-06
SS3YJ3-20-06-F-Q
SS3YJ3-20-06-Q
SS3YJ3-20-07-Q
SS3YJ3-20-08
SS3YJ3-20-10-Q
SS3YJ3-20-11-Q
SS3YJ3-20-12-Q
SS3YJ3-20-16-Q
SS3YJ3-20-18-Q
SS3YJ3-20R-03-00F-Q
SS3YJ3-41-02-M3-Q
SS3YJ3-41-03-M3-Q
SS3YJ3-41-04-M3-Q
SS3YJ3-41-05-M3-Q
SS3YJ3-41-06-M3-Q
SS3YJ3-41-07-M3-Q
SS3YJ3-41-08-M3-Q
SS3YJ3-41-09-M3-Q
SS3YJ3-41-10-M3-Q
SS3YJ3-41-12-M3-Q
SS3YJ3-41-14-M3-Q
SS3YJ3-41-16-M3-Q
SS3YJ3-42-02-C4-Q
SS3YJ3-42-02-M5-Q
SS3YJ3-42-03-C4-Q
SS3YJ3-42-03-M5-Q
SS3YJ3-42-04-C4-Q
SS3YJ3-42-04-M5-Q
SS3YJ3-42-05-C4-Q
SS3YJ3-42-05-C4F-Q
SS3YJ3-42-05-N3N
SS3YJ3-42-06-C4-Q
SS3YJ3-42-06-M5-Q
SS3YJ3-42-07-C4-Q
SS3YJ3-42-07-C4F-Q
SS3YJ3-42-08-C4-Q
SS3YJ3-42-08-C4F
SS3YJ3-42-09-C4-Q
SS3YJ3-42-09-C4F
SS3YJ3-42-09-M5F-Q
SS3YJ3-42-10-C4-Q
SS3YJ3-42-10-C4F-Q
SS3YJ3-42-10-M5
SS3YJ3-42-10-M5-Q
SS3YJ3-42-11-C4F-Q
SS3YJ3-42-12-C4-Q
SS3YJ3-42-12-C4F-Q
SS3YJ3-42-12-M5-Q
SS3YJ3-42-13-C4-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Connector Number of Stations Port pipe connection port diameter Rated voltage Specifications Thread standard Lead wire electrical entry Dimensions Applicable valve Option Lead wire length
(m)
Compatible Models CE compliant End Plate specifications Direzione di montaggio valvola

17.31 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-2------SYJ300Senza staffa--Senza supporto--

19.97 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-2------SYJ300Con staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

17.31 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-2------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

25.29 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-3------SYJ300Con staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

22.63 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-3------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

27.89 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-4------SYJ300Senza staffa--Senza supporto--

30.55 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-4------SYJ300Con staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

27.89 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-4------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

33.26 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-5------SYJ300Senza staffa--Senza supporto--

33.26 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-5------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

38.53 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-6------SYJ300Senza staffa--Senza supporto--

41.19 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-6------SYJ300Con staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

38.53 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-6------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

43.85 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-7------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

49.19 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-8------SYJ300Senza staffa--Senza supporto--

59.77 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-10------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

65.15 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-11------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

70.42 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-12------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

91.66 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-16------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

102.29 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 20”-18------SYJ300Senza staffa--Prodotto conforme alle norme CE--

26.79 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota esterno - tipo 20R-3---G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE--

21.23 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-2------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

27.31 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-3------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

33.52 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-4------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

39.65 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-5------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

45.77 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-6------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

51.90 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-7------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

58.10 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-8------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

64.23 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-9------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

70.42 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-10------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

82.68 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-12------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

95.00 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-14------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

107.27 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno - tipo 21-16------SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

33.52 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-2Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

23.95 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-2M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

45.06 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-3Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

30.79 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-3M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

56.76 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-4Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

37.55 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-4M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

68.32 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-5Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

68.32 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-5Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

65.52 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-5Raccordo ad attacco rapido ⌀5/32” (porta A)--NPT--SYJ300---Senza supporto-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

79.95 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-6Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

51.27 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-6M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

91.53 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-7Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

91.53 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-7Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

103.23 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-8Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

103.23 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-8Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Senza supporto-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

114.81 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-9Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

114.81 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-9Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Senza supporto-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

71.74 €

1 26 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-9M5 x 0,8 (Porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

126.42 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-10Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

126.42 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-10Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

78.58 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-10M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Senza supporto-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

78.58 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-10M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

138.00 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-11Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

149.69 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-12Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

149.68 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-12Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--G--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

92.23 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-12M5 x 0,8 (Porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

161.26 €

1 98 giorni Base collettoreManifold tipo con pilota interno 42”-13Raccordo ad attacco rapido ⌀4” (porta A)--Rc--SYJ300---Prodotto conforme alle norme CE-La valvola pilota si trova sul lato opposto della porta A

Loading...

Supporto tecnico