Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KPL050
Standard | nessuna | Naso avvolgente | n | Larghezza(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 76.6 | Larghezza cinghia(mm) | 12.7 | Materiale | Alluminio |
Peso(kg) | 0.104 | Descrizione | L 050 |
Si trova sulla pagina di Piastre di collegamento per cinghie dentate / L / alluminio / CONCAR , il codice articolo è il seguente: KPL050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPL050.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali