Cinghia dentata doppia / DT10 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GM02600010
GM02600012
GM02600016
GM02600020
GM02600025
GM02600032
GM02600050
GM05300010
GM05300012
GM05300016
GM05300020
GM05300025
GM05300032
GM05300050
GM06000010
GM06000012
GM06000016
GM06000020
GM06000025
GM06000032
GM06000050
GM06300010
GM06300012
GM06300016
GM06300020
GM06300025
GM06300032
GM06300050
GM06600010
GM06600012
GM06600016
GM06600020
GM06600025
GM06600032
GM06600050
GM07000010
GM07000012
GM07000016
GM07000020
GM07000025
GM07000032
GM07000050
GM07200010
GM07200012
GM07200016
GM07200020
GM07200025
GM07200032
GM07200050
GM08000010
GM08000012
GM08000016
GM08000020
GM08000025
GM08000032
GM08000050
GM08400010
GM08400012
GM08400016
GM08400020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

15.48 €

1 3 giorni 26260100.01310 DT10 260

17.30 €

1 3 giorni 26260120.01612 DT10 260

21.27 €

1 3 giorni 26260160.02116 DT10 260

25.17 €

1 3 giorni 26260200.02720 DT10 260

31.53 €

1 3 giorni 26260250.03325 DT10 260

37.41 €

1 3 giorni 26260320.04232 DT10 260

56.28 €

1 3 giorni 26260500.06650 DT10 260

16.55 €

1 3 giorni 53530100.02710 DT10 530

19.64 €

1 3 giorni 53530120.03212 DT10 530

24.81 €

1 3 giorni 53530160.04316 DT10 530

29.89 €

1 3 giorni 53530200.05420 DT10 530

36.80 €

1 3 giorni 53530250.06825 DT10 530

45.13 €

1 3 giorni 53530320.08632 DT10 530

67.91 €

1 3 giorni 53530500.13550 DT10 530

25.59 €

1 3 giorni 60600100.03110 DT10 600

30.73 €

1 3 giorni 60600120.03712 DT10 600

40.96 €

1 3 giorni 60600160.04916 DT10 600

51.19 €

1 3 giorni 60600200.06120 DT10 600

63.99 €

1 3 giorni 60600250.07725 DT10 600

81.90 €

1 3 giorni 60600320.09832 DT10 600

127.98 €

1 3 giorni 60600500.15350 DT10 600

18.81 €

1 3 giorni 63630100.03210 DT10 630

22.28 €

1 3 giorni 63630120.03912 DT10 630

28.47 €

1 3 giorni 63630160.05116 DT10 630

34.13 €

1 3 giorni 63630200.06420 DT10 630

41.78 €

1 3 giorni 63630250.0825 DT10 630

51.63 €

1 3 giorni 63630320.10332 DT10 630

77.72 €

1 3 giorni 63630500.16150 DT10 630

20.17 €

1 3 giorni 66660100.03410 DT10 660

23.94 €

1 3 giorni 66660120.0412 DT10 660

30.30 €

1 3 giorni 66660160.05416 DT10 660

36.52 €

1 3 giorni 66660200.06720 DT10 660

44.86 €

1 3 giorni 66660250.08425 DT10 660

55.19 €

1 3 giorni 66660320.10832 DT10 660

83.23 €

1 3 giorni 66660500.16850 DT10 660

21.13 €

1 3 giorni 70700100.03610 DT10 700

25.04 €

1 3 giorni 70700120.04312 DT10 700

31.53 €

1 3 giorni 70700160.05716 DT10 700

38.19 €

1 3 giorni 70700200.07120 DT10 700

46.43 €

1 3 giorni 70700250.08925 DT10 700

57.68 €

1 3 giorni 70700320.11432 DT10 700

86.58 €

1 3 giorni 70700500.17950 DT10 700

21.61 €

1 3 giorni 72720100.03710 DT10 720

25.37 €

1 3 giorni 72720120.04412 DT10 720

32.56 €

1 3 giorni 72720160.05916 DT10 720

38.91 €

1 3 giorni 72720200.07320 DT10 720

47.80 €

1 3 giorni 72720250.09225 DT10 720

58.86 €

1 3 giorni 72720320.11832 DT10 720

92.12 €

1 3 giorni 72720500.18450 DT10 720

23.18 €

1 3 giorni 80800100.04110 DT10 800

27.49 €

1 3 giorni 80800120.04912 DT10 800

34.88 €

1 3 giorni 80800160.06516 DT10 800

41.85 €

1 3 giorni 80800200.08220 DT10 800

51.63 €

1 3 giorni 80800250.10225 DT10 800

63.62 €

1 3 giorni 80800320.13132 DT10 800

96.64 €

1 3 giorni 80800500.20450 DT10 800

23.86 €

1 3 giorni 84840100.04310 DT10 840

28.06 €

1 3 giorni 84840120.05112 DT10 840

35.86 €

1 3 giorni 84840160.06916 DT10 840

43.09 €

1 3 giorni 84840200.08620 DT10 840

Loading...

Informazioni di base

Standard DIN 7721 Naso avvolgente n Divisione(mm) 10
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 7 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico