Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 6 | 0.004 | 6 DT5 300 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 8 | 0.006 | 8 DT5 300 | ||
12.86 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 10 | 0.007 | 10 DT5 300 | ||
15.24 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 12 | 0.009 | 12 DT5 300 | ||
18.84 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 16 | 0.012 | 16 DT5 300 | ||
22.09 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 20 | 0.014 | 20 DT5 300 | ||
27.09 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 25 | 0.018 | 25 DT5 300 | ||
32.89 € | 1 | 3 giorni | 60 | 300 | 32 | 0.023 | 32 DT5 300 | ||
11.94 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 6 | 0.005 | 6 DT5 350 | ||
15.92 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 8 | 0.007 | 8 DT5 350 | ||
19.93 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 10 | 0.008 | 10 DT5 350 | ||
23.89 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 12 | 0.01 | 12 DT5 350 | ||
31.85 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 16 | 0.013 | 16 DT5 350 | ||
39.82 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 20 | 0.017 | 20 DT5 350 | ||
49.75 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 25 | 0.021 | 25 DT5 350 | ||
63.70 € | 1 | 3 giorni | 70 | 350 | 32 | 0.027 | 32 DT5 350 | ||
12.63 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 6 | 0.006 | 6 DT5 400 | ||
16.84 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 8 | 0.008 | 8 DT5 400 | ||
21.05 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 10 | 0.01 | 10 DT5 400 | ||
25.24 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 12 | 0.012 | 12 DT5 400 | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 16 | 0.015 | 16 DT5 400 | ||
42.09 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 20 | 0.019 | 20 DT5 400 | ||
52.61 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 25 | 0.024 | 25 DT5 400 | ||
67.37 € | 1 | 3 giorni | 80 | 400 | 32 | 0.031 | 32 DT5 400 | ||
8.76 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 6 | 0.006 | 6 DT5 410 | ||
10.88 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 8 | 0.008 | 8 DT5 410 | ||
12.86 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 10 | 0.01 | 10 DT5 410 | ||
15.24 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 12 | 0.012 | 12 DT5 410 | ||
18.84 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 16 | 0.016 | 16 DT5 410 | ||
22.09 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 20 | 0.02 | 20 DT5 410 | ||
27.09 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 25 | 0.025 | 25 DT5 410 | ||
34.08 € | 1 | 3 giorni | 82 | 410 | 32 | 0.031 | 32 DT5 410 | ||
12.63 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 6 | 0.006 | 6 DT5 450 | ||
16.84 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 8 | 0.009 | 8 DT5 450 | ||
21.05 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 10 | 0.011 | 10 DT5 450 | ||
25.24 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 12 | 0.013 | 12 DT5 450 | ||
33.68 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 16 | 0.017 | 16 DT5 450 | ||
42.09 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 20 | 0.022 | 20 DT5 450 | ||
52.61 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 25 | 0.027 | 25 DT5 450 | ||
67.37 € | 1 | 3 giorni | 90 | 450 | 32 | 0.035 | 32 DT5 450 | ||
8.76 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 6 | 0.007 | 6 DT5 460 | ||
11.06 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 8 | 0.009 | 8 DT5 460 | ||
13.00 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 10 | 0.011 | 10 DT5 460 | ||
15.59 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 12 | 0.013 | 12 DT5 460 | ||
19.49 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 16 | 0.018 | 16 DT5 460 | ||
22.37 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 20 | 0.022 | 20 DT5 460 | ||
27.56 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 25 | 0.028 | 25 DT5 460 | ||
34.47 € | 1 | 3 giorni | 92 | 460 | 32 | 0.035 | 32 DT5 460 | ||
8.89 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 6 | 0.007 | 6 DT5 480 | ||
11.06 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 8 | 0.009 | 8 DT5 480 | ||
13.06 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 10 | 0.012 | 10 DT5 480 | ||
15.65 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 12 | 0.014 | 12 DT5 480 | ||
19.64 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 16 | 0.018 | 16 DT5 480 | ||
22.55 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 20 | 0.023 | 20 DT5 480 | ||
27.56 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 25 | 0.029 | 25 DT5 480 | ||
34.88 € | 1 | 3 giorni | 96 | 480 | 32 | 0.037 | 32 DT5 480 | ||
13.65 € | 1 | 3 giorni | 100 | 500 | 6 | 0.007 | 6 DT5 500 | ||
18.20 € | 1 | 3 giorni | 100 | 500 | 8 | 0.01 | 8 DT5 500 | ||
22.75 € | 1 | 3 giorni | 100 | 500 | 10 | 0.012 | 10 DT5 500 | ||
27.30 € | 1 | 3 giorni | 100 | 500 | 12 | 0.014 | 12 DT5 500 |
Loading...
Standard | DIN 7721 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 3.4 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali