Cinghia dentata / RPP3 / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSR010503006
GSR010503009
GSR010503015
GSR012903006
GSR012903009
GSR012903015
GSR014103006
GSR014103009
GSR014103015
GSR014403006
GSR014403009
GSR014403015
GSR014703006
GSR014703009
GSR014703015
GSR015003006
GSR015003009
GSR015003015
GSR015903006
GSR015903009
GSR015903015
GSR016803006
GSR016803009
GSR016803015
GSR017403006
GSR017403009
GSR017403015
GSR017703006
GSR017703009
GSR017703015
GSR018003006
GSR018003009
GSR018003015
GSR018603006
GSR018603009
GSR018603015
GSR019503006
GSR019503009
GSR019503015
GSR020103006
GSR020103009
GSR020103015
GSR020403009
GSR021003006
GSR021003009
GSR021003015
GSR021303006
GSR021303009
GSR021303015
GSR022503006
GSR022503009
GSR022503015
GSR023103006
GSR023103009
GSR023103015
GSR024003006
GSR024003009
GSR024003015
GSR024303006
GSR024303009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

3.46 €

1 3 giorni 3510560.002105 - RPP3 - 6

4.37 €

1 3 giorni 3510590.003105 - RPP3 - 9

6.93 €

1 3 giorni 35105150.004105 - RPP3 - 15

4.05 €

1 3 giorni 4312960.002129 - RPP3 - 6

5.23 €

1 3 giorni 4312990.003129 - RPP3 - 9

7.42 €

1 3 giorni 43129150.005129 - RPP3 - 15

4.05 €

1 3 giorni 4714160.002141 - RPP3 - 6

5.23 €

1 3 giorni 4714190.003141 - RPP3 - 9

7.42 €

1 3 giorni 47141150.006141 - RPP3 - 15

4.05 €

1 3 giorni 4814460.002144 - RPP3 - 6

5.23 €

1 3 giorni 4814490.004144 - RPP3 - 9

7.42 €

1 3 giorni 48144150.006144 - RPP3 - 15

4.05 €

1 3 giorni 4914760.002147 - RPP3 - 6

5.23 €

1 3 giorni 4914790.004147 - RPP3 - 9

7.42 €

1 3 giorni 49147150.006147 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 5015060.002150 - RPP3 - 6

5.23 €

1 3 giorni 5015090.004150 - RPP3 - 9

7.67 €

1 3 giorni 50150150.006150 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 5315960.003159 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 5315990.004159 - RPP3 - 9

7.84 €

1 3 giorni 53159150.007159 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 5616860.003168 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 5616890.004168 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 56168150.007168 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 5817460.003174 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 5817490.004174 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 58174150.007174 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 5917760.003177 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 5917790.004177 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 59177150.007177 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 6018060.003180 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 6018090.004180 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 60180150.007180 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 6218660.003186 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 6218690.005186 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 62186150.008186 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 6519560.003195 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 6519590.005195 - RPP3 - 9

7.92 €

1 3 giorni 65195150.008195 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 6720160.003201 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 6720190.005201 - RPP3 - 9

8.09 €

1 3 giorni 67201150.008201 - RPP3 - 15

5.39 €

1 3 giorni 6820490.005204 - RPP3 - 9

4.21 €

1 3 giorni 7021060.003210 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 7021090.005210 - RPP3 - 9

8.09 €

1 3 giorni 70210150.009210 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 7121360.004213 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 7121390.005213 - RPP3 - 9

8.09 €

1 3 giorni 71213150.009213 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 7522560.004225 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 7522590.006225 - RPP3 - 9

8.19 €

1 3 giorni 75225150.009225 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 7723160.004231 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 7723190.006231 - RPP3 - 9

8.19 €

1 3 giorni 77231150.01231 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 8024060.004240 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 8024090.006240 - RPP3 - 9

8.19 €

1 3 giorni 80240150.01240 - RPP3 - 15

4.21 €

1 3 giorni 8124360.004243 - RPP3 - 6

5.39 €

1 3 giorni 8124390.006243 - RPP3 - 9

Loading...

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente n Divisione(mm) 3
Cavo di tensionamento Fibra di vetro Altezza(mm) 2.4 Materiale Neoprene

Supporto tecnico