Cinghia dentata / S2M / CR (neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G41020086004
G41020086006
G41020086015
G41020088004
G41020088006
G41020088015
G41020090004
G41020090006
G41020090015
G41020092004
G41020092006
G41020092015
G41020094004
G41020094006
G41020094015
G41020098004
G41020098006
G41020098015
G41020100004
G41020100006
G41020100015
G41020102004
G41020102006
G41020102015
G41020104004
G41020104006
G41020104015
G41020106004
G41020106006
G41020106015
G41020108004
G41020108006
G41020108015
G41020110004
G41020110006
G41020110015
G41020112004
G41020112006
G41020112015
G41020114004
G41020114006
G41020114015
G41020116004
G41020116006
G41020116015
G41020118004
G41020118006
G41020118015
G41020120004
G41020120006
G41020120015
G41020122004
G41020122006
G41020122015
G41020124004
G41020124006
G41020124015
G41020126004
G41020126006
G41020126015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

7.29 €

1 3 giorni 438640.00140 - S2M - 86

10.03 €

1 3 giorni 438660.00160 - S2M - 86

21.64 €

1 3 giorni 4386150.002150 - S2M - 86

7.29 €

1 3 giorni 448840.00140 - S2M - 88

10.03 €

1 3 giorni 448860.00160 - S2M - 88

21.64 €

1 3 giorni 4488150.002150 - S2M - 88

7.29 €

1 3 giorni 459040.00140 - S2M - 90

10.03 €

1 3 giorni 459060.00160 - S2M - 90

21.64 €

1 3 giorni 4590150.002150 - S2M - 90

7.29 €

1 3 giorni 469240.00140 - S2M - 92

10.03 €

1 3 giorni 469260.00160 - S2M - 92

21.64 €

1 3 giorni 4692150.002150 - S2M - 92

7.29 €

1 3 giorni 479440.00140 - S2M - 94

10.03 €

1 3 giorni 479460.00160 - S2M - 94

21.64 €

1 3 giorni 4794150.002150 - S2M - 94

7.29 €

1 3 giorni 499840.00140 - S2M - 98

10.03 €

1 3 giorni 499860.00160 - S2M - 98

21.64 €

1 3 giorni 4998150.002150 - S2M - 98

7.29 €

1 3 giorni 5010040.00140 - S2M - 100

10.03 €

1 3 giorni 5010060.00160 - S2M - 100

21.64 €

1 3 giorni 50100150.002150 - S2M - 100

7.29 €

1 3 giorni 5110240.00140 - S2M - 102

10.03 €

1 3 giorni 5110260.00160 - S2M - 102

21.64 €

1 3 giorni 51102150.002150 - S2M - 102

7.29 €

1 3 giorni 5210440.00140 - S2M - 104

10.03 €

1 3 giorni 5210460.00160 - S2M - 104

21.64 €

1 3 giorni 52104150.002150 - S2M - 104

7.29 €

1 3 giorni 5310640.00140 - S2M - 106

10.03 €

1 3 giorni 5310660.00160 - S2M - 106

21.64 €

1 3 giorni 53106150.002150 - S2M - 106

7.29 €

1 3 giorni 5410840.00140 - S2M - 108

10.03 €

1 3 giorni 5410860.00160 - S2M - 108

21.64 €

1 3 giorni 54108150.002150 - S2M - 108

7.29 €

1 3 giorni 5511040.00140 - S2M - 110

10.03 €

1 3 giorni 5511060.00160 - S2M - 110

21.64 €

1 3 giorni 55110150.002150 - S2M - 110

7.29 €

1 3 giorni 5611240.00140 - S2M - 112

10.03 €

1 3 giorni 5611260.00160 - S2M - 112

21.64 €

1 3 giorni 56112150.002150 - S2M - 112

7.29 €

1 3 giorni 5711440.00140 - S2M - 114

10.03 €

1 3 giorni 5711460.00160 - S2M - 114

21.64 €

1 3 giorni 57114150.002150 - S2M - 114

7.29 €

1 3 giorni 5811640.00140 - S2M - 116

10.03 €

1 3 giorni 5811660.00160 - S2M - 116

21.64 €

1 3 giorni 58116150.002150 - S2M - 116

7.29 €

1 3 giorni 5911840.00140 - S2M - 118

10.03 €

1 3 giorni 5911860.00160 - S2M - 118

22.12 €

1 3 giorni 59118150.002150 - S2M - 118

7.29 €

1 3 giorni 6012040.00140 - S2M - 120

10.03 €

1 3 giorni 6012060.00160 - S2M - 120

22.12 €

1 3 giorni 60120150.002150 - S2M - 120

7.29 €

1 3 giorni 6112240.00140 - S2M - 122

10.03 €

1 3 giorni 6112260.00160 - S2M - 122

22.12 €

1 3 giorni 61122150.002150 - S2M - 122

7.29 €

1 3 giorni 6212440.00140 - S2M - 124

10.03 €

1 3 giorni 6212460.00160 - S2M - 124

22.12 €

1 3 giorni 62124150.002150 - S2M - 124

7.29 €

1 3 giorni 6312640.00140 - S2M - 126

10.03 €

1 3 giorni 6312660.00160 - S2M - 126

22.12 €

1 3 giorni 63126150.002150 - S2M - 126

Loading...

Informazioni di base

Naso avvolgente n Divisione(mm) 2 Cavo di tensionamento Fibra di vetro
Altezza(mm) 1.36 Materiale Neoprene

Supporto tecnico