Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 3 giorni | 36 | 162 | 9 | 0.004 | 90 - S4,5M - 162 | ||
9.67 € | 1 | 3 giorni | 36 | 162 | 15 | 0.007 | 150 - S4,5M - 162 | ||
13.86 € | 1 | 3 giorni | 36 | 162 | 25 | 0.012 | 250 - S4,5M - 162 | ||
7.86 € | 1 | 3 giorni | 40 | 180 | 9 | 0.005 | 90 - S4,5M - 180 | ||
10.58 € | 1 | 3 giorni | 40 | 180 | 15 | 0.008 | 150 - S4,5M - 180 | ||
14.77 € | 1 | 3 giorni | 40 | 180 | 25 | 0.013 | 250 - S4,5M - 180 | ||
7.86 € | 1 | 3 giorni | 44 | 198 | 9 | 0.005 | 90 - S4,5M - 198 | ||
10.97 € | 1 | 3 giorni | 44 | 198 | 15 | 0.009 | 150 - S4,5M - 198 | ||
15.32 € | 1 | 3 giorni | 44 | 198 | 25 | 0.014 | 250 - S4,5M - 198 | ||
5.30 € | 1 | 3 giorni | 45 | 203 | 9 | 0.005 | 90 - S4,5M - 203 | ||
7.28 € | 1 | 3 giorni | 45 | 203 | 15 | 0.009 | 150 - S4,5M - 203 | ||
10.78 € | 1 | 3 giorni | 45 | 203 | 25 | 0.015 | 250 - S4,5M - 203 | ||
8.21 € | 1 | 3 giorni | 50 | 225 | 9 | 0.006 | 90 - S4,5M - 225 | ||
11.39 € | 1 | 3 giorni | 50 | 225 | 15 | 0.01 | 150 - S4,5M - 225 | ||
16.87 € | 1 | 3 giorni | 50 | 225 | 25 | 0.016 | 250 - S4,5M - 225 | ||
8.29 € | 1 | 3 giorni | 53 | 239 | 9 | 0.006 | 90 - S4,5M - 239 | ||
12.41 € | 1 | 3 giorni | 53 | 239 | 15 | 0.01 | 150 - S4,5M - 239 | ||
17.69 € | 1 | 3 giorni | 53 | 239 | 25 | 0.017 | 250 - S4,5M - 239 | ||
8.48 € | 1 | 3 giorni | 56 | 252 | 9 | 0.007 | 90 - S4,5M - 252 | ||
12.85 € | 1 | 3 giorni | 56 | 252 | 15 | 0.011 | 150 - S4,5M - 252 | ||
19.06 € | 1 | 3 giorni | 56 | 252 | 25 | 0.018 | 250 - S4,5M - 252 | ||
6.10 € | 1 | 3 giorni | 61 | 275 | 9 | 0.007 | 90 - S4,5M - 275 | ||
8.93 € | 1 | 3 giorni | 61 | 275 | 15 | 0.012 | 150 - S4,5M - 275 | ||
13.22 € | 1 | 3 giorni | 61 | 275 | 25 | 0.02 | 250 - S4,5M - 275 | ||
9.10 € | 1 | 3 giorni | 62 | 279 | 9 | 0.007 | 90 - S4,5M - 279 | ||
13.86 € | 1 | 3 giorni | 62 | 279 | 15 | 0.012 | 150 - S4,5M - 279 | ||
19.96 € | 1 | 3 giorni | 62 | 279 | 25 | 0.02 | 250 - S4,5M - 279 | ||
9.39 € | 1 | 3 giorni | 63 | 284 | 9 | 0.007 | 90 - S4,5M - 284 | ||
14.01 € | 1 | 3 giorni | 63 | 284 | 15 | 0.012 | 150 - S4,5M - 284 | ||
20.25 € | 1 | 3 giorni | 63 | 284 | 25 | 0.021 | 250 - S4,5M - 284 | ||
6.22 € | 1 | 3 giorni | 65 | 293 | 9 | 0.008 | 90 - S4,5M - 293 | ||
9.67 € | 1 | 3 giorni | 65 | 293 | 15 | 0.013 | 150 - S4,5M - 293 | ||
13.68 € | 1 | 3 giorni | 65 | 293 | 25 | 0.021 | 250 - S4,5M - 293 | ||
6.22 € | 1 | 3 giorni | 66 | 297 | 9 | 0.008 | 90 - S4,5M - 297 | ||
7.21 € | 1 | 3 giorni | 66 | 297 | 15 | 0.013 | 150 - S4,5M - 297 | ||
13.86 € | 1 | 3 giorni | 66 | 297 | 25 | 0.022 | 250 - S4,5M - 297 | ||
9.67 € | 1 | 3 giorni | 70 | 315 | 9 | 0.008 | 90 - S4,5M - 315 | ||
14.67 € | 1 | 3 giorni | 70 | 315 | 15 | 0.014 | 150 - S4,5M - 315 | ||
20.70 € | 1 | 3 giorni | 70 | 315 | 25 | 0.023 | 250 - S4,5M - 315 | ||
9.67 € | 1 | 3 giorni | 72 | 324 | 9 | 0.008 | 90 - S4,5M - 324 | ||
14.67 € | 1 | 3 giorni | 72 | 324 | 15 | 0.014 | 150 - S4,5M - 324 | ||
21.25 € | 1 | 3 giorni | 72 | 324 | 25 | 0.023 | 250 - S4,5M - 324 | ||
6.29 € | 1 | 3 giorni | 73 | 329 | 9 | 0.009 | 90 - S4,5M - 329 | ||
9.76 € | 1 | 3 giorni | 73 | 329 | 15 | 0.014 | 150 - S4,5M - 329 | ||
14.39 € | 1 | 3 giorni | 73 | 329 | 25 | 0.024 | 250 - S4,5M - 329 | ||
6.29 € | 1 | 3 giorni | 74 | 333 | 9 | 0.009 | 90 - S4,5M - 333 | ||
9.85 € | 1 | 3 giorni | 74 | 333 | 15 | 0.014 | 150 - S4,5M - 333 | ||
14.51 € | 1 | 3 giorni | 74 | 333 | 25 | 0.024 | 250 - S4,5M - 333 | ||
6.28 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 0.009 | - | ||
9.85 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 0.015 | - | ||
14.49 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 0.025 | - | ||
6.93 € | 1 | 3 giorni | 77 | 347 | 9 | 0.009 | 90 - S4,5M - 347 | ||
9.93 € | 1 | 3 giorni | 77 | 347 | 15 | 0.015 | 150 - S4,5M - 347 | ||
14.67 € | 1 | 3 giorni | 77 | 347 | 25 | 0.025 | 250 - S4,5M - 347 | ||
10.30 € | 1 | 3 giorni | 78 | 351 | 9 | 0.009 | 90 - S4,5M - 351 | ||
14.95 € | 1 | 3 giorni | 78 | 351 | 15 | 0.015 | 150 - S4,5M - 351 | ||
21.88 € | 1 | 3 giorni | 78 | 351 | 25 | 0.025 | 250 - S4,5M - 351 | ||
6.93 € | 1 | 3 giorni | 80 | 360 | 9 | 0.009 | 90 - S4,5M - 360 | ||
9.93 € | 1 | 3 giorni | 80 | 360 | 15 | 0.016 | 150 - S4,5M - 360 | ||
9.93 € | 1 | 3 giorni | 80 | 360 | 25 | 0.026 | 250 - S4,5M - 360 |
Loading...
Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 4.5 | Cavo di tensionamento | Fibra di vetro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 2.7 | Materiale | Neoprene |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali