Cinghia dentata / T2,5 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GG01200004
GG01200006
GG01200008
GG01200010
GG01200012
GG01450004
GG01450006
GG01450008
GG01450010
GG01450012
GG01600004
GG01600006
GG01600008
GG01600010
GG01600012
GG01770004
GG01770006
GG01770008
GG01770010
GG01770012
GG01800004
GG01800006
GG01800008
GG01800010
GG01800012
GG01820004
GG01820006
GG01820008
GG01820010
GG01820012
GG02000004
GG02000006
GG02000008
GG02000010
GG02000012
GG02100006
GG02100010
GG02300004
GG02300006
GG02300008
GG02300010
GG02300012
GG02450004
GG02450006
GG02450008
GG02450010
GG02450012
GG02650004
GG02650006
GG02650008
GG02650010
GG02650012
GG02850004
GG02850006
GG02850008
GG02850010
GG02850012
GG02900004
GG02900006
GG02900008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

6.22 €

1 3 giorni 4812040.0014 T2,5 120

6.68 €

1 3 giorni 4812060.0016 T2,5 120

7.93 €

1 3 giorni 4812080.0018 T2,5 120

8.76 €

1 3 giorni 48120100.00110 T2,5 120

10.47 €

1 3 giorni 48120120.00212 T2,5 120

6.22 €

1 3 giorni 5814540.0014 T2,5 145

6.68 €

1 3 giorni 5814560.0016 T2,5 145

7.93 €

1 3 giorni 5814580.0018 T2,5 145

8.76 €

1 3 giorni 58145100.00210 T2,5 145

10.47 €

1 3 giorni 58145120.00212 T2,5 145

6.22 €

1 3 giorni 6416040.0014 T2,5 160

6.68 €

1 3 giorni 6416060.0016 T2,5 160

7.93 €

1 3 giorni 6416080.0028 T2,5 160

8.76 €

1 3 giorni 64160100.00210 T2,5 160

10.47 €

1 3 giorni 64160120.00212 T2,5 160

6.22 €

1 3 giorni 71177.540.0014 T2,5 177,5

6.91 €

1 3 giorni 71177.560.0016 T2,5 177,5

7.93 €

1 3 giorni 71177.580.0028 T2,5 177,5

8.89 €

1 3 giorni 71177.5100.00210 T2,5 177,5

10.74 €

1 3 giorni 71177.5120.00312 T2,5 177,5

6.22 €

1 3 giorni 7218040.0014 T2,5 180

6.91 €

1 3 giorni 7218060.0016 T2,5 180

7.93 €

1 3 giorni 7218080.0028 T2,5 180

8.89 €

1 3 giorni 72180100.00210 T2,5 180

10.74 €

1 3 giorni 72180120.00312 T2,5 180

6.22 €

1 3 giorni 73182.540.0014 T2,5 182,5

6.91 €

1 3 giorni 73182.560.0016 T2,5 182,5

7.93 €

1 3 giorni 73182.580.0028 T2,5 182,5

8.89 €

1 3 giorni 73182.5100.00210 T2,5 182,5

10.74 €

1 3 giorni 73182.5120.00312 T2,5 182,5

6.58 €

1 3 giorni 8020040.0014 T2,5 200

7.05 €

1 3 giorni 8020060.0016 T2,5 200

8.00 €

1 3 giorni 8020080.0028 T2,5 200

9.03 €

1 3 giorni 80200100.00210 T2,5 200

10.88 €

1 3 giorni 80200120.00312 T2,5 200

7.26 €

1 3 giorni 8421060.0036 T2,5 210

9.09 €

1 3 giorni 84210100.00310 T2,5 210

6.58 €

1 3 giorni 9223040.0014 T2,5 230

7.26 €

1 3 giorni 9223060.0026 T2,5 230

8.21 €

1 3 giorni 9223080.0028 T2,5 230

9.09 €

1 3 giorni 92230100.00310 T2,5 230

10.94 €

1 3 giorni 92230120.00312 T2,5 230

6.58 €

1 3 giorni 9824540.0014 T2,5 245

7.26 €

1 3 giorni 9824560.0026 T2,5 245

8.35 €

1 3 giorni 9824580.0028 T2,5 245

9.17 €

1 3 giorni 98245100.00310 T2,5 245

11.06 €

1 3 giorni 98245120.00412 T2,5 245

6.68 €

1 3 giorni 10626540.0014 T2,5 265

7.46 €

1 3 giorni 10626560.0026 T2,5 265

8.43 €

1 3 giorni 10626580.0038 T2,5 265

9.31 €

1 3 giorni 106265100.00310 T2,5 265

11.33 €

1 3 giorni 106265120.00412 T2,5 265

6.91 €

1 3 giorni 11428540.0014 T2,5 285

7.54 €

1 3 giorni 11428560.0026 T2,5 285

8.70 €

1 3 giorni 11428580.0038 T2,5 285

9.60 €

1 3 giorni 114285100.00310 T2,5 285

11.65 €

1 3 giorni 114285120.00412 T2,5 285

6.91 €

1 3 giorni 11629040.0014 T2,5 290

7.54 €

1 3 giorni 11629060.0026 T2,5 290

8.70 €

1 3 giorni 11629080.0038 T2,5 290

Loading...

Informazioni di base

Standard DIN 7721 Naso avvolgente n Divisione(mm) 2.5
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 1.3 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico