Cinghia dentata / XXH / CR (neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF07000200
GF07000300
GF07000400
GF07000500
GF08000200
GF08000300
GF08000400
GF08000500
GF09000200
GF09000300
GF09000400
GF09000500
GF10000200
GF10000300
GF10000400
GF10000500
GF12000200
GF12000300
GF12000400
GF12000500
GF14000200
GF14000300
GF14000400
GF14000500
GF16000200
GF16000300
GF16000400
GF16000500
GF18000200
GF18000300
GF18000400
GF18000500
GF19150200
GF19150300
GF19150400
GF19150500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(poll.)
Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Larghezza
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione

307.86 €

1 3 giorni 5670177850.821.433700 XXH 200

476.46 €

1 3 giorni 5670177876.232.135700 XXH 300

636.27 €

1 3 giorni 56701778101.60042.865700 XXH 400

837.03 €

1 3 giorni 5670177812753.568700 XXH 500

344.07 €

1 3 giorni 6480203250.821.637800 XXH 200

531.35 €

1 3 giorni 6480203276.232.44800 XXH 300

709.76 €

1 3 giorni 64802032101.60043.275800 XXH 400

931.05 €

1 3 giorni 6480203212754.077800 XXH 500

380.11 €

1 3 giorni 7290228650.821.842900 XXH 200

586.43 €

1 3 giorni 7290228676.232.745900 XXH 300

782.84 €

1 3 giorni 72902286101.60043.684900 XXH 400

1,025.05 €

1 3 giorni 7290228612754.587900 XXH 500

415.45 €

1 3 giorni 80100254050.822.0471000 XXH 200

642.33 €

1 3 giorni 80100254076.233.051000 XXH 300

856.54 €

1 3 giorni 801002540101.60044.0931000 XXH 400

1,119.22 €

1 3 giorni 80100254012755.0971000 XXH 500

492.12 €

1 3 giorni 96120304850.822.4561200 XXH 200

757.96 €

1 3 giorni 96120304876.233.661200 XXH 300

1,012.37 €

1 3 giorni 961203048101.60044.9121200 XXH 400

1,278.21 €

1 3 giorni 96120304812756.1161200 XXH 500

562.34 €

1 3 giorni 112140355650.822.8651400 XXH 200

855.70 €

1 3 giorni 112140355676.234.271400 XXH 300

1,139.57 €

1 3 giorni 1121403556101.60045.7311400 XXH 400

1,423.24 €

1 3 giorni 112140355612757.1351400 XXH 500

646.66 €

1 3 giorni 128160406450.823.2751600 XXH 200

991.40 €

1 3 giorni 128160406476.234.881600 XXH 300

1,288.60 €

1 3 giorni 1281604064101.60046.551600 XXH 400

1,632.58 €

1 3 giorni 128160406412758.1551600 XXH 500

719.45 €

1 3 giorni 144180457250.823.6841800 XXH 200

1,104.67 €

1 3 giorni 144180457276.235.491800 XXH 300

1,415.73 €

1 3 giorni 1441804572101.60047.3681800 XXH 400

1,786.21 €

1 3 giorni 144180457212759.1741800 XXH 500

721.62 €

1 3 giorni 153191.54864.150.823.9191915 XXH 200

1,173.95 €

1 3 giorni 153191.54864.176.235.8411915 XXH 300

1,504.29 €

1 3 giorni 153191.54864.1101.60047.8391915 XXH 400

1,897.73 €

1 3 giorni 153191.54864.112759.761915 XXH 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 5296 Naso avvolgente n Divisione(mm) 31.75
Cavo di tensionamento Vetro Altezza(mm) 15.7 Materiale Neoprene
Descrizione aggiuntiva Cinghia dentata imperiale

Supporto tecnico