Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GUMU0020-[1-30/1] |
GUMU0025-[1-30/1] |
GUMU0030-[1-30/1] |
GUMU0030PAZ-[1-30/1] |
GUMU0050-[1-30/1] |
GUMU0085-[1-30/1] |
GUMU0100-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Rivestimento | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.12 | Standard | 20 | 0.12 | 8M - 20 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.15 | Standard | 25 | 0.15 | 8M - 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.185 | Standard | 30 | 0.185 | 8M - 30 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.194 | PAZ | 30 | 0.194 | 8M - 30 - PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.325 | Standard | 50 | 0.325 | 8M - 50 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.53 | Standard | 85 | 0.53 | 8M - 85 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.65 | Standard | 100 | 0.65 | 8M - 100 |
Loading...
Standard | nessuna | Naso avvolgente | sì | Divisione(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 5.6 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Rivestimento
Larghezza(mm)
Attributi opzionali