Cinghia dentata / aperta / AT10 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKM0016-[1-30/1]
GKM0025-[1-30/1]
GKM0032-[1-30/1]
GKM0032PAZ-[1-30/1]
GKM0050-[1-30/1]
GKM0050PAZ-[1-30/1]
GKM0075-[1-30/1]
GKM0075PAZ-[1-30/1]
GKM0100-[1-30/1]
GKM0150-[1-30/1]
GKM0150PAZ-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Rivestimento Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.09Standard160.0916 AT10
1 3 giorni 0.16Standard250.1625 AT10
1 3 giorni 0.185Standard320.18532 AT10
1 3 giorni 0.194PAZ320.19432 AT10 - PAZ
1 3 giorni 0.29Standard500.2950 AT10
1 3 giorni 0.305PAZ500.30550 AT10 - PAZ
1 3 giorni 0.435Standard750.43575 AT10
1 3 giorni 0.457PAZ750.45775 AT10 - PAZ
1 3 giorni 0.58Standard1000.58100 AT10
1 3 giorni 0.89Standard1500.89150 AT10
1 17 giorni 0.935PAZ1500.935150 AT10 - PAZ

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente Divisione(mm) 10
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 4.5 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico