Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GKN0025-[1-30/1] |
GKN0032-[1-30/1] |
GKN0050-[1-30/1] |
GKN0050PAZ-[1-30/1] |
GKN0075-[1-30/1] |
GKN0100-[1-30/1] |
GKN0150-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Rivestimento | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 giorni | 0.225 | Standard | 25 | 0.225 | 25 AT20 | ||
1 | 3 giorni | 0.31 | Standard | 32 | 0.31 | 32 AT20 | ||
1 | 3 giorni | 0.48 | Standard | 50 | 0.48 | 50 AT20 | ||
1 | 17 giorni | 0.504 | PAZ | 50 | 0.504 | 50 AT20 PAZ | ||
1 | 3 giorni | 0.72 | Standard | 75 | 0.72 | 75 AT20 | ||
1 | 3 giorni | 0.96 | Standard | 100 | 0.96 | 100 AT20 | ||
1 | 3 giorni | 1.425 | Standard | 150 | 1.425 | 150 AT20 |
Loading...
Standard | nessuna | Naso avvolgente | sì | Divisione(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 8 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Rivestimento
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali