Cinghia dentata / aperta / H / CR (neoprene), PUR / fibra di vetro, acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GDM0050-[1-30/1]
GDM0075-[1-30/1]
GDM0100-[1-30/1]
GDM0150-[1-30/1]
GDM0200-[1-30/1]
GDM0300-[1-30/1]
GDMU0075-[1-30/1]
GDMU0100-[1-30/1]
GDMU0100PAZ-[1-30/1]
GDMU0150-[1-30/1]
GDMU0200-[1-30/1]
GDMU0300-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Naso avvolgente Rivestimento Larghezza
(mm)
Cavo di tensionamento Larghezza
(poll.)
Materiale Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.056nStandard127Vetro1/2Neoprene0.056H - 050
1 3 giorni 0.082nStandard19.05Vetro3/4Neoprene0.082H - 075
1 3 giorni 0.112nStandard25.4Vetro1Neoprene0.112H - 100
1 3 giorni 0.163nStandard38.1Vetro1 1/2Neoprene0.163H - 150
1 3 giorni 0.219nStandard50.8Vetro2Neoprene0.219H - 200
1 17 giorni 0.314nStandard76.2Vetro3Neoprene0.314H - 300
1 3 giorni 0.08Standard19.05Acciaio3/4Poliuretano0.08H - 075
1 3 giorni 0.11Standard25.4Acciaio1Poliuretano0.11H - 100
1 3 giorni 0.11PAZ254Acciaio1Poliuretano0.11H - 100 PAZ
1 3 giorni 0.16Standard25.4Acciaio1 1/2Poliuretano0.16H - 150
1 3 giorni 0.215Standard50.8Acciaio2Poliuretano0.215H - 200
1 3 giorni 0.325Standard76.2Acciaio3Poliuretano0.325H - 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Divisione(mm) 12.7 Altezza(mm) 4.3

Supporto tecnico