Cinghia dentata / aperta / MXL / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAM0012-[1-30/1]
GAM0019-[1-30/1]
GAM0025-[1-30/1]
GAM0037-[1-30/1]
GAM0050-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Larghezza
(mm)
Larghezza
(poll.)
Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.0073.1721/80.007MXL - 012
1 3 giorni 0.0094.7633/160.009MXL - 019
1 3 giorni 0.0126351/40.012MXL - 025
1 3 giorni 0.0179533/80.017MXL - 037
1 3 giorni 0.0221271/20.022MXL - 050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente n Divisione(mm) 2.032
Cavo di tensionamento Vetro Altezza(mm) 1.1 Materiale Neoprene

Supporto tecnico