Cinghia dentata / aperta / S8M / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G41M080010-[1-30/1]
G41M080012-[1-30/1]
G41M080015-[1-30/1]
G41M080020-[1-30/1]
G41M080025-[1-30/1]
G41M080030-[1-30/1]
G41M080050-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.055100.055S8M 100
1 3 giorni 0.066120.066S8M 120
1 3 giorni 0.0825150.0825S8M 150
1 3 giorni 0.11200.11S8M 200
1 3 giorni 0.138250.138S8M 250
1 3 giorni 0.165300.165S8M 300
1 3 giorni 0.275500.275S8M 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Naso avvolgente n Divisione(mm) 8 Cavo di tensionamento Vetro
Altezza(mm) 5.3 Materiale Neoprene

Supporto tecnico