Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GIM0010-[1-30/1] |
GIM0016-[1-30/1] |
GIM0016K-[1-30/1] |
GIM0025-[1-30/1] |
GIM0025K-[1-30/1] |
GIM0025KPAZ-[1-30/1] |
GIM0025OW-[1-30/1] |
GIM0025PAR-[1-30/1] |
GIM0025PAZ-[1-30/1] |
GIM0032-[1-30/1] |
GIM0032K-[1-30/1] |
GIM0032PAZ-[1-30/1] |
GIM0050-[1-30/1] |
GIM0050K-[1-30/1] |
GIM0050PAZ-[1-30/1] |
GIM0075-[1-30/1] |
GIM0075K-[1-30/1] |
GIM0075PAZ-[1-30/1] |
GIM0100-[1-30/1] |
GIM0150-[1-30/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Rivestimento | Larghezza (mm) | Cavo di tensionamento | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 0.047 | Standard | 10 | Acciaio | 0.047 | 10 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.075 | Standard | 16 | Acciaio | 0.075 | 16 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.064 | Standard | 16 | Kevlar | 0.064 | 16 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Preventivo | 0.115 | Standard | 25 | Acciaio | 0.115 | 25 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.1 | Standard | 25 | Kevlar | 0.1 | 25 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Preventivo | 0.115 | PAZ | 25 | Kevlar | 0.115 | 25 T10 - Kevlar PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.115 | Standard | 25 | Acciaio | 0.115 | 25 T10 ohne Wickelnase | ||
- | 1 | Preventivo | 0.116 | PAR | 25 | Acciaio | 0.116 | 25 T10 - PAR | ||
- | 1 | Preventivo | 0.116 | PAZ | 25 | Acciaio | 0.116 | 25 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.145 | Standard | 32 | Acciaio | 0.145 | 32 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.128 | Standard | 32 | Kevlar | 0.128 | 32 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Preventivo | 0.146 | PAZ | 32 | Acciaio | 0.146 | 32 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.225 | Standard | 50 | Acciaio | 0.225 | 50 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.2 | Standard | 50 | Kevlar | 0.2 | 50 T10 - Kevlar | ||
- | 1 | Preventivo | 0.226 | PAZ | 50 | Acciaio | 0.226 | 50 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.34 | Standard | 75 | Acciaio | 0.34 | 75 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.3 | Standard | 75 | Kevlar | 0.3 | 75 T10 Kevlar | ||
- | 1 | Preventivo | 0.341 | PAZ | 75 | Acciaio | 0.341 | 75 T10 - PAZ | ||
- | 1 | Preventivo | 0.435 | Standard | 100 | Acciaio | 0.435 | 100 T10 | ||
- | 1 | Preventivo | 0.68 | Standard | 150 | Acciaio | 0.68 | 150 T10 |
Loading...
Standard | nessuna | Naso avvolgente | sì | Divisione(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 4.5 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Rivestimento
Larghezza(mm)
Cavo di tensionamento
Attributi opzionali