Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GBM0025-[1-30/1] |
GBM0031-[1-30/1] |
GBM0037-[1-30/1] |
GBM0050-[1-30/1] |
GBM0075-[1-30/1] |
GBMU0037-[1-30/1] |
GBMU0100-[1-30/1] |
GBMU0200-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Naso avvolgente | Larghezza (mm) | Cavo di tensionamento | Larghezza (poll.) | Materiale | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.015 | n | 6.35 | Vetro | 1/4 | Neoprene | 0.015 | XL - 025 | ||
1 | 3 giorni | 0.018 | n | 794 | Vetro | 5/16 | Neoprene | 0.018 | XL - 031 | ||
1 | 3 giorni | 0.022 | n | 9.53 | Vetro | 3/8 | Neoprene | 0.022 | XL - 037 | ||
1 | 3 giorni | 0.029 | n | 127 | Vetro | 1/2 | Neoprene | 0.029 | XL - 050 | ||
1 | 3 giorni | 0.042 | n | 19.05 | Vetro | 3/4 | Neoprene | 0.042 | XL - 075 | ||
1 | 17 giorni | 0.02 | sì | 9.53 | Acciaio | 3/8 | Poliuretano | 0.02 | XL - 037 | ||
1 | 17 giorni | 0.06 | sì | 254 | Acciaio | 1 | Poliuretano | 0.06 | XL - 100 | ||
1 | 17 giorni | 0.12 | sì | 508 | Acciaio | 2 | Poliuretano | 0.12 | XL - 200 |
Loading...
Standard | nessuna | Divisione(mm) | 5.08 | Altezza(mm) | 2.3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Naso avvolgente
Larghezza(mm)
Cavo di tensionamento
Larghezza(poll.)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali