Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Materiale | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 40 | 112 | 499.11 | 496.32 | Ghisa | 6A | 26.700 | 112-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 112 | 499.11 | 496.32 | Ghisa | 10A | 29.500 | 112-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 112 | 499.11 | 496.32 | Ghisa | 10A | 54.400 | 112-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 144 | 641.71 | 638.92 | Ghisa | 6A | 35.000 | 144-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 144 | 641.71 | 638.92 | Ghisa | 10A | 39.000 | 144-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 144 | 641.71 | 638.92 | Ghisa | 10A | 67.800 | 144-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 28 | 124.78 | 122.12 | Acciaio | 6F | 4.730 | 28-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 28 | 124.78 | 122.12 | Acciaio | 6F | 5.6 | 28-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 28 | 124.78 | 122.12 | Acciaio | 6F | 7.7 | 28-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 28 | 124.78 | 122.12 | Acciaio | 6F | 9.2 | 28-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 29 | 129.23 | 126.57 | Acciaio | 6F | 5.090 | 29-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 29 | 129.23 | 126.57 | Acciaio | 6F | 6.100 | 29-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 29 | 129.23 | 126.57 | Acciaio | 6F | 10.2 | 29-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 30 | 133.69 | 130.99 | Acciaio | 6F | 5.45 | 30-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 30 | 133.69 | 130.99 | Acciaio | 6F | 6.6 | 30-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 30 | 133.69 | 130.99 | Acciaio | 6F | 9.100 | 30-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 30 | 133.69 | 130.99 | Acciaio | 6F | 11.2 | 30-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 32 | 142.6 | 139.88 | Acciaio | 6F | 6.17 | 32-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 32 | 142.6 | 139.88 | Acciaio | 6F | 7.6 | 32-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 32 | 142.6 | 139.88 | Acciaio | 6F | 10.500 | 32-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 32 | 142.6 | 139.88 | Acciaio | 6F | 13.200 | 32-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 34 | 151.52 | 148.79 | Acciaio | 6F | 6.880 | 34-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 34 | 151.52 | 148.79 | Acciaio | 6F | 8.6 | 34-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 34 | 151.52 | 148.79 | Acciaio | 6F | 11.900 | 34-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 34 | 151.52 | 148.79 | Acciaio | 6F | 14.800 | 34-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 36 | 160.43 | 157.68 | Acciaio | 6F | 7.6 | 36-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 36 | 160.43 | 157.68 | Acciaio | 6F | 9.600 | 36-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 36 | 160.43 | 157.68 | Acciaio | 6F | 13.200 | 36-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 36 | 160.43 | 157.68 | Acciaio | 6F | 16.600 | 36-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 38 | 169.34 | 166.6 | Acciaio | 6F | 8.280 | 38-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 38 | 169.34 | 166.6 | Acciaio | 6F | 10.800 | 38-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 38 | 169.34 | 166.6 | Acciaio | 6F | 15.150 | 38-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 38 | 169.34 | 166.6 | Acciaio | 6F | 19.200 | 38-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 40 | 178.25 | 175.49 | Acciaio | 6F | 9.260 | 40-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 40 | 178.25 | 175.49 | Acciaio | 6F | 11.2 | 40-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 40 | 178.25 | 175.49 | Acciaio | 6F | 17.100 | 40-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 40 | 178.25 | 175.49 | Acciaio | 6F | 22.100 | 40-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 44 | 196.08 | 193.28 | Acciaio | 6F | 10.320 | 44-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 44 | 196.08 | 193.28 | Acciaio | 6F | 12.5 | 44-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 44 | 196.08 | 193.28 | Acciaio | 6F | 23.300 | 44-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 44 | 196.08 | 193.28 | Acciaio | 6F | 28.000 | 44-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acciaio | 6WF | 11.5 | 48-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 48 | 213.9 | 211.11 | Ghisa | 10WF | 13.7 | 48-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acciaio | 6F | 25 | 48-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 48 | 213.9 | 211.11 | Acciaio | 6F | 35.000 | 48-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 56 | 249.55 | 246.76 | Ghisa | 10WF | 14.5 | 56-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acciaio | 10WF | 25 | 56-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 56 | 249.55 | 246.76 | Acciaio | 6F | 35.800 | 56-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 64 | 285.21 | 282.41 | Ghisa | 6WF | 14.400 | 64-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 64 | 285.21 | 282.41 | Ghisa | 10WF | 15.6 | 64-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 64 | 285.21 | 282.41 | Ghisa | 10WF | 28.200 | 64-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 64 | 285.21 | 282.41 | Ghisa | 10WF | 36.800 | 64-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 72 | 320.86 | 318.06 | Ghisa | 6A | 16.900 | 72-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 72 | 320.86 | - | Ghisa | 10A | 18.500 | 72-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 72 | 320.86 | - | Ghisa | 10A | 28.8 | 72-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 72 | 320.86 | - | Ghisa | 10A | 37.100 | 72-14M-115 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 80 | 356.51 | 353.71 | Ghisa | 6A | 18.500 | 80-14M-40 | ||
- | 1 | Preventivo | 55 | 80 | 356.51 | 353.71 | Ghisa | 10A | 20.000 | 80-14M-55 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 80 | 356.51 | 353.71 | Ghisa | 10A | 30.100 | 80-14M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 115 | 80 | 356.51 | 353.71 | Ghisa | 10A | 38.600 | 80-14M-115 |
Loading...
Divisione(mm) | 14 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Diametro effettivo Dw(mm)
Diametro esterno Da(mm)
Materiale
Tipo
Attributi opzionali