Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Diametro effettivo Dw (mm) | Diametro esterno Da (mm) | Materiale | Tipo | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 20 | 112 | 285.2 | - | Ghisa | 6A | 5.200 | 112-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 112 | 285.2 | 283.83 | Ghisa | 6A | 6.8 | 112-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 112 | 285.2 | 283.83 | Ghisa | 10A | 9.600 | 112-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 112 | 285.2 | 283.83 | Ghisa | 10A | 16.300 | 112-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 144 | 366.69 | 365.32 | Ghisa | 6A | 7.5 | 144-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 144 | 366.69 | 365.32 | Ghisa | 6A | 9.300 | 144-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 144 | 366.69 | 365.32 | Ghisa | 10A | 13.8 | 144-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 168 | 427.81 | 426.44 | Ghisa | 6A | 10 | 168-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 168 | 427.81 | 426.44 | Ghisa | 6A | 11.400 | 168-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 168 | 427.81 | 426.44 | Ghisa | 10A | 16 | 168-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 168 | 427.81 | 426.44 | Ghisa | 10A | 26.100 | 168-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 18 | 45.84 | 44.46 | Acciaio | 6F | 0.32 | 18-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 18 | 45.84 | 44.46 | Acciaio | 6F | 0.42 | 18-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 18 | 45.84 | 44.46 | Acciaio | 6F | 0.7 | 18-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 192 | 488.92 | 487.55 | Acciaio | 6A | 14.400 | 192-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 192 | 488.92 | 487.55 | Acciaio | 6A | 16 | 192-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 192 | 488.92 | 487.55 | Acciaio | 10A | 22.400 | 192-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 192 | 488.92 | 487.55 | Acciaio | 10A | 30.600 | 192-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 20 | 50.93 | 49.56 | Acciaio | 6F | 0.43 | 20-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 20 | 50.93 | 49.56 | Acciaio | 6F | 0.56 | 20-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 20 | 50.93 | 49.56 | Acciaio | 6F | 0.82 | 20-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 22 | 56.02 | 54.65 | Acciaio | 6F | 0.54 | 22-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 22 | 56.02 | 54.65 | Acciaio | 6F | 0.69 | 22-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 22 | 56.02 | 54.65 | Acciaio | 6F | 1 | 22-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 22 | 56.02 | 54.65 | Acciaio | 6F | 1.55 | 22-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 24 | 61.12 | 59.75 | Acciaio | 6F | 0.65 | 24-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 24 | 61.12 | 59.75 | Acciaio | 6F | 0.84 | 24-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 24 | 61.12 | 59.75 | Acciaio | 6F | 1.2 | 24-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 24 | 61.12 | 59.75 | Acciaio | 6F | 1.9 | 24-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 26 | 66.21 | 64.84 | Acciaio | 6F | 0.8 | 26-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 26 | 66.21 | 64.84 | Acciaio | 6F | 1 | 26-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 26 | 66.21 | 64.84 | Acciaio | 6F | 1.5 | 26-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 26 | 66.21 | 64.84 | Acciaio | 6F | 2.250 | 26-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 28 | 71.45 | 70.08 | Acciaio | 6F | 0.87 | 28-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 28 | 71.45 | 70.08 | Acciaio | 6F | 1.120 | 28-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 28 | 71.45 | 70.08 | Acciaio | 6F | 1.670 | 28-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 28 | 71.45 | 70.08 | Acciaio | 6F | 2.55 | 28-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 30 | 76.5 | 75.13 | Acciaio | 6F | 1.02 | 30-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 30 | 76.5 | 75.13 | Acciaio | 6F | 1.320 | 30-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 30 | 76.5 | 75.13 | Acciaio | 6F | 1.970 | 30-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 30 | 76.5 | 75.13 | Acciaio | 6F | 3 | 30-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 32 | 81.53 | 80.16 | Acciaio | 6F | 1.2 | 32-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 32 | 81.53 | 80.16 | Acciaio | 6F | 1.5 | 32-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 32 | 81.53 | 80.16 | Acciaio | 6F | 2.27 | 32-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 32 | 81.53 | 80.16 | Acciaio | 6F | 3.57 | 32-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 34 | 86.59 | 85.22 | Acciaio | 6F | 1.4 | 34-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 34 | 86.59 | 85.22 | Acciaio | 6F | 1.8 | 34-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 34 | 86.59 | 85.22 | Acciaio | 6F | 2.690 | 34-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 34 | 86.59 | 85.22 | Acciaio | 6F | 4 | 34-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 36 | 91.67 | 90.3 | Acciaio | 6F | 1.55 | 36-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 36 | 91.67 | 90.3 | Acciaio | 6F | 1.990 | 36-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 36 | 91.67 | 90.3 | Acciaio | 6F | 2.97 | 36-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 36 | 91.67 | 90.3 | Acciaio | 6F | 4.5 | 36-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 38 | 96.76 | 95.39 | Acciaio | 6F | 1.65 | 38-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 38 | 96.76 | 95.39 | Acciaio | 6F | 2.27 | 38-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 38 | 96.76 | 95.39 | Acciaio | 6F | 3.230 | 38-8M-50 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 38 | 96.76 | 95.39 | Acciaio | 6F | 4.9 | 38-8M-85 | ||
- | 1 | Preventivo | 20 | 40 | 101.86 | 100.49 | Acciaio | 6F | 1.8 | 40-8M-20 | ||
- | 1 | Preventivo | 30 | 40 | 101.86 | 100.49 | Acciaio | 6F | 2.4 | 40-8M-30 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 40 | 101.86 | 100.49 | Acciaio | 6F | 3.5 | 40-8M-50 |
Loading...
Divisione(mm) | 8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Diametro effettivo Dw(mm)
Diametro esterno Da(mm)
Materiale
Tipo
Attributi opzionali