Pulegge dentate per TaperLock / 5M / acciaio / SGTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGTTB11205M015
SGTTB13605M015
SGTTB3405M015
SGTTB3605M015
SGTTB3805M015
SGTTB4005M015
SGTTB4405M015
SGTTB4805M015
SGTTB5605M015
SGTTB6405M015
SGTTB7205M015
SGTTB8005M015
SGTTB9005M015
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diametro effettivo Dw
(mm)
Diametro esterno Da
(mm)
Tipo Boccola conica Peso
(kg)
Descrizione
1 Preventivo 112178.25177.11820123.72TB 112-5M-15 (2012)
1 Preventivo 136216.45215.317A20123.820TB 136-5M-15 (2012)
1 Preventivo 3454.1152.973F10080.19TB 34-5M-15 (1008)
1 Preventivo 3657.356.153F11080.2TB 36-5M-15 (1108)
1 Preventivo 3860.4859.343F11080.25TB 38-5M-15 (1108)
1 Preventivo 4063.6662.523F11080.31TB 40-5M-15 (1108)
1 Preventivo 4470.0368.893F11080.4TB 44-5M-15 (1108)
1 Preventivo 4876.3975.258F12100.45TB 48-5M-15 (1210)
1 Preventivo 5689.1387.398F12100.67TB 56-5M-15 (1210)
1 Preventivo 64101.86100.728F12100.8TB 64-5M-15 (1210)
1 Preventivo 72114.59113.45816101.190TB 72-5M-15 (1610)
1 Preventivo 80127.32126.18816101.76TB 80-5M-15 (1610)
1 Preventivo 90143.24142.1816102.32TB 90-5M-15 (1610)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza cinghia usata (mm) 15 Materiale Acciaio Divisione(mm) 5

Supporto tecnico