Cinghia tonda cava

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G160010-[1-30/1]
G160012-[1-30/1]
G160015-[1-30/1]
G160050-[1-30/1]
G160060-[1-30/1]
G160080-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0510Cinghia tonda cava 10,0 rossa
1 3 giorni 0.0612.7Cinghia tonda cava 12,7 rossa
1 3 giorni 0.07515Cinghia tonda cava 15,0 rossa
1 3 giorni 0.0255Cinghia tonda cava 5,0 rossa
1 3 giorni 0.0326.3Cinghia tonda cava 6,3 rossa
1 3 giorni 0.048Cinghia tonda cava 8,0 rossa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA N Durezza Shore(°) 85 Shore A Colore Rosso
Tipo antistatico N Materiale Poliuretano

Supporto tecnico