Cinghia tonda in PU - RCW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3060063-[1-30/1]
G3060095-[1-30/1]
G3060125-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0376.3RCW 6.3
1 3 giorni 0.099.5RCW 9.5
1 3 giorni 0.1512.5RCW 12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 100 Shore A Colore Bianco
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento Poliestere Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico