Cinghia tonda in PU - RL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3030020-[1-30/1]
G3030030-[1-30/1]
G3030040-[1-30/1]
G3030050-[1-30/1]
G3030063-[1-30/1]
G3030080-[1-30/1]
G3030095-[1-30/1]
G3030100-[1-30/1]
G3030125-[1-30/1]
G3030150-[1-30/1]
G3030180-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0042RL 2.0
1 3 giorni 0.0093RL 3.0
1 3 giorni 0.0154RL 4.0
1 3 giorni 0.0245RL 5.0
1 3 giorni 0.0376.3RL 6.3
1 3 giorni 0.068RL 8.0
1 3 giorni 0.099.5RL 9.5
1 3 giorni 0.0910RL 10.0
1 3 giorni 0.1512.5RL 12.5
1 3 giorni 0.2115RL 15.0
1 17 giorni 0.3118RL 18.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 80 Shore A Colore Marrone
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento N Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico