Cinghia tonda in PU - RMW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3010063-[1-30/1]
G3010080-[1-30/1]
G3010095-[1-30/1]
G3010125-[1-30/1]
G3010150-[1-30/1]
G3010180-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.046.3RMW 6.3
1 3 giorni 0.068RMW 8.0
1 3 giorni 0.099.5RMW 9.5
1 3 giorni 0.1512.5RMW 12.5
1 3 giorni 0.2115RMW 15.0
1 3 giorni 0.3118RMW 18.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 95 Shore A Colore Beige
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento Poliestere Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico