Cinghia tonda in PU - RO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3210030-[1-30/1]
G3210040-[1-30/1]
G3210050-[1-30/1]
G3210063-[1-30/1]
G3210080-[1-30/1]
G3210095-[1-30/1]
G3210125-[1-30/1]
G3210150-[1-30/1]
G3210190-[1-30/1]
G3210250-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0093RO 3.0
1 3 giorni 0.0154RO 4.0
1 3 giorni 0.0245RO 5.0
1 3 giorni 0.0376.3RO 6.3
1 3 giorni 0.068RO 8.0
1 3 giorni 0.099.5RO 9.5
1 3 giorni 0.1512.5RO 12.5
1 3 giorni 0.2115RO 15.0
1 17 giorni 0.3419RO 19.0
1 3 giorni 0.625RO 25.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 83 Shore A Colore Arancione
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento N Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico